ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ビット&ソケット BS-4

ビット&ソケット BS-4 BS-4
通常単価(税別)
3,680
税込単価
4,048
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。【特長】・携帯・保管に便利なプラスチック...

詳細を確認

型番:

BS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-4の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
29
差込角(mm)
6.3
付属品
プラスチックケース
セット内容1
六角軸鉄工ドリル:2mm、2.5mm、3mm
セット内容2
両頭ビット:マイナス6×65mm、プラス1×65mm、プラス1×110mm、プラス2×45mm(2本)、プラス2×65mm(3本)、プラス2×110mm(2本)
セット内容3
段付ビット:プラス1×100mm、プラス2×100mm
セット内容4
1/4インチ ソケットアダプター
セット内容5
六角ビット50mm長:2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm
セット内容6
1/4インチソケット:6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm
セット内容7
イージーチャック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。
【特長】
・携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです
・付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます
・六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です
・ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です
・ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です
【用途】
・ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • プラスチックケース入り
  • 29ピース入り
  • セット内容付属品:六角軸鉄工ドリル(2、2.5、3mm)、両頭ビット(-6×65mm、+1×65mm、+1×110mm、+2×45mm(2本)、+2×65mm(3本)、+2×110mm(2本))、段付ビット(+1×100mm、+2×100mm)、1/4inchソケットアダプター、六角ビット50mm長(2、2.5、3、4、5、6mm)、1/4inchソケット(6、7、8、10、12、13mm)、イージーチャック
  • 材質:六角軸鉄工ドリル/ハイス製、ドライバービット/特殊合金工具鋼(S-2)、ソケット/クロームバナジウム製
ビット&ソケット:関連画像

ビット&ソケットの外観

ビット&ソケット:関連画像

ビット&ソケットのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 使用中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 六角軸ドリルのインパクトドライバーでのご使用は、刃先を著しく損傷する恐れがありますのでご注意ください。
  • ※ ビット、ソケット、ドリルの取り付けの交換の際は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。
  • ※ ドリルは刃先が鋭利ですから、取り扱いには十分注意してください。
  • ※ 改造、加熱は危険ですのでしないでください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビット&ソケット BS-4の型番BS-4のページです。 型番BS-4に関する仕様情報を記載しております。
ビット&ソケット BS-4のレビュー
3.7平均満足度:3.79件のレビュー
電ドルの締め付けようとして
4
満足度:4.0
ドリル、六角ボルト、特拡ナット、ドライバーとセットになってるので重宝します、しいて言えば+ドライバーの形状を増やせたら...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の整備用
5
満足度:5.0
設備の整備用に使用してみました。値段のわりにビットが揃っているので良いです。ソケット、ドリルも付いているので、これ1セッ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
ビット数が多いので、このケース一つでほぼ作業出来るので、重宝してます。
0人が参考にしています。
ビット交換
4
満足度:4.0
購入した電動ドライバーのビットセットとして購入しました。 そこそこ種類が豊富なので、使いやすいかと思います。
0人が参考にしています。
常備工具として
4
満足度:4.0
ひとまとめに収納できるので、ホームツールとしては価格も安く便利に使えると思います。一部種類に偏りがありますね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビット&ソケット BS-4
ツールセット 70pcs入り
工具セット メカビット
ソケットレンチセット(39PCS)
[13個組]工具セットEA612SE-4
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)
メーカーE-ValueE-ValueKAKURI(角利産業)TRADエスコKTC(京都機械工具)
通常価格3,6805,33310,4303,18011,82634,377
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目6日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)297061391314
差込角(mm)6.36.3 / 9.56.3 / 9.5--12.7
付属品プラスチックケース6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10mm)、9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・17・19・22mm)、9.5mm差込角ソケットアダプタ(凹9.5mm・凸9.5mm)、9.5mm差込角エクステンションバー70mm、9.5mm差込角ラチェットハンドル、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)、T型ビットドライバーハンドル、ドライバー(+2×100mm、+1×100mm、+2×38mm、-6×100mm)、ビット((+0・+1・+2・+3)、(-4・-5.5・-7mm)、トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30)、ポジネジ用(PZ2・PZ3)、六角(2.5・3・4・5・6mm)、6.35mmソケットアダプター)、精密ドライバ(+00・-1.8)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、モンキレンチ150mm、ニッパ150mm、ラジオペンチ150mm、ウォーターポンププライヤー230mm、家庭用ハサミ、カッターナイフL、金切のこ250mm、細工半丸やすり150mm、ブラシ(ナイロン&真鍮)、ネールハンマー、コンベックス3m----
セット内容1六角軸鉄工ドリル:2mm、2.5mm、3mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング