17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワフルジャンボドライバー ED-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワフルジャンボドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ED-200

2021年07月に販売終了となりました。

強力な締め付けが可能なドライバー。
【特長】
・廻しやすいジャンボグリップ。
・エラストマー樹脂を使用しているため握りやすく、疲れにくいハンドル。
・ビスが落ちないマグネット付。
・収納・携帯に便利なケース付。
【用途】
・ネジなどの締付け用。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.3 ~ 6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸長(mm)
60
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
あり
セット内容
セット内容:+No.0・+No.1・+No.2・-3.3mm・-4.5mm・-6.0mm・ギムネ・下穴ギリ
重量(g)
240
軸貫通
なし
入数
8本組
用途
強力な締め付けが可能なドライバー。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト