ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高倍率ルーペ T-1

通常単価(税別)
3,918
税込単価
4,310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

拡大して見るルーペ。【特長】・0.1mm刻みの目盛付き・15倍の高倍率の拡大ができる。・小型で携帯に便...

詳細を確認

型番:

75570
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

75570の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
15
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ20
本体サイズ(mm)
φ34X26
目盛刻み(mm)
0.1
質量(g)
14
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
特長
細かい寸法の測定に便利

型番リスト

表示件数
型番
75570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,918
( 4,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

拡大して見るルーペ。
【特長】
・0.1mm刻みの目盛付き
・15倍の高倍率の拡大ができる。
・小型で携帯に便利。
【用途】
・宝石鑑定など細かい検査に。

商品情報

製品仕様

ルーペ 高倍率:関連画像

75570の外観

ルーペ 高倍率:関連画像

1辺6mm

製品仕様

  • 本体サイズ:φ34(直径34mm)×26mm
  • 製品質量:14g
  • レンズ径:20mm
  • 倍率:15倍
  • 材質:本体:ABS樹脂、アクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高倍率ルーペ T-1の型番75570のページです。 型番75570に関する仕様情報を記載しております。
高倍率ルーペ T-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高倍率ルーペ T-1
高倍率ルーペ T-2
高倍率ルーペ R-1
高倍率ルーペ R-2
精密作業用アイルーペ T-3
ルーペC 高倍率収納型(2枚組)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格3,9183,7754,7074,4881,0282,782
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペポケットルーペ
倍率(倍)15101510510 / 20
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ20φ28φ18φ28φ23φ13 / φ7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング