17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

結像(チューブ)レンズMT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT-40

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
総合倍率(倍):1
焦点距離f(mm):200
像視野(mm):φ24
入射レンズ径(mm):φ11.2

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
総合倍率(倍)
1
焦点距離f(mm)
200
像視野(mm)
φ24
入射レンズ径(mm)
φ11.2
収差補正範囲
可視域(435.8~656.3nm)
コードNo.
378-010
質量(g)
45
外観寸法(mm)
φ34x27.5
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト