17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

明視野用対物レンズ (M PLAN APO)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

明視野用対物レンズ (M PLAN APO)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M-PLAN-APO-5X

2023年03月に販売終了となりました。

無限遠補正、明視野観察用、長作動距離、プラン・アポクロマート仕様。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
総合倍率(倍)
5
作動距離 WD(mm)
34
焦点距離f(mm)
40
分解能R(μm)
2
焦点深度(μm)
14
開口数 NA
0.14
コードNo.
378-802-6
質量(g)
230
実視野(φ24接眼)(mm)
4.8
実視野(1/2インチカメラ縦×横)(mm)
0.96×1.28
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト