ツール用品技術窓口

電子・半導体製造装置や工作機械をはじめ、さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献
| 型番 | タイプ | コードNo. | 測定範囲 (mm) | 最小表示量 (mm) | 器差 (mm) | 繰り返し精度 (mm) | 応答速度 | 電池寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-10E | 横形・多機能タイプ | 572-460 | 100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 無制限 | 約5,000時間 |
| SD-30E | 572-463 | 300 | 0.04 | |||||
| SDV-10E | 縦形・多機能タイプ | 572-560 | 100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 無制限 | 約5,000時間 |


| 符号 | 測定範囲 (mm) | 寸法(mm) | 表示部裏面の ねじ込み深さ | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | ||||
| SD-E SD-F | 100 | 244 | 220 | 2 mm未満 | 250 |
| 300 | 444 | 420 | 370 | ||
| SDV-E SDV-F | 100 | 244 | 220 | 250 | |
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
電子・半導体製造装置や工作機械をはじめ、さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献


ミツトヨ
リニヤスケール(標準タイプ)

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネスケール
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
5通常価格(税別):20,691円

STS
グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑
5通常価格(税別):34,099円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):31,280円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

TJMデザインタジマツール
エレベーター三脚 1500
0通常価格(税別):8,692円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

トラスコ中山
TRUSCO 計測機器用感熱紙
0通常価格(税別):448円

アズワン
レーザー距離計 LRシリーズ
0通常価格(税別):7,003円

ボッシュ
レーザー距離計 GLM150C
0通常価格(税別):40,597円