17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(標準タイプ)LGF(0.1μm読み)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(標準タイプ)LGF(0.1μm読み)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LGF-0110L-B

2021年02月に販売終了となりました。

信頼のLGFシリーズの0.1μm読みタイプです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
測定範囲
10
質量(g)
310
標準付属品
キースパナ(測定子交換用):No.538610
分解能(μm)
0.1
指示精度(20℃)L=任意測定長(μm)
(0.8+L/50)
量子化誤差
±1カウント
測定力正姿勢
1.2N以下
測定力横姿勢
1.1N以下
測定力逆姿勢
1.0N以下
位置検出方式
光電式透過形リニアエンコーダ
応答速度(mm/s)
400

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト