17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(スリムタイプ)LGB2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(スリムタイプ)LGB2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LGB2-0105L

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

LGB2シリーズはスリムタイプでありながら、ナット締めが可能なタイプです。(但し、ステム径はΦ9.5mm)スピンドル作動部にリニヤボールベアリングを採用しており、耐久性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲
5mm
詳細タイプ
L形タイプ
コードNo・符号・パーツNo
542-246
保護等級
IP54
質量(g)
約160
分解能(μm)
0.1
指示精度(20℃)L=任意測定長(μm)
0.8
測定力正姿勢
0.65N以下
測定力横姿勢
0.6N以下
測定力逆姿勢
0.55N以下
応答速度(mm/s)
380

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト