ツール用品技術窓口

リニヤゲージ 542シリーズ  6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D EV-16Z

リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D

通常単価(税別)
133,869
税込単価
147,256
通常出荷日:4日目

1ユニットで6本のゲージの入力が可能で、RSリンク機能を使用することで、最大10ユニット(ゲージ60本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 外形寸法 (mm)
    144(W)×72(H)×139(D)
  • 標準付属品
    固定脚(4)/連結金具(4)/取付けねじM4×12(8)
  • 量子化誤差
    ±1カウント
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    -10~50℃(20~80%RH、非結露)
  • LED表示
    パラメータ表示用:8(設定表示の表示)、エラー表示用:1
  • エラー表示
    オーバースピード、ゲージエラー等
  • 外部表示
    専用外部表示ユニット:D-EV(オプション)を接続可能
  • 入力スイッチ数
    4
  • 入力スイッチ機能
    測定モード切換、パラメータ設定
  • 入出力公差判定出力
    1~6軸(L1,L2,L3)、オープンコレクタ
  • 入出力BCD出力
    BCDパラレル出力(正論理/負論理)、オープンコレクタ
  • 入出力セグメント出力
    計数値に対応した端子のみ出力ONとなる機能、オープンコレクタ
  • 入出力制御出力
    正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
  • 入出力制御入力
    出力チャンネル指定(セグメント、BCDモード時)、ブリセット、ピーククリア、レンジ切換(セクメント出力時)、計数値ホールドオープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
  • インターフェイスRS-232C
    測定データ出力及び制御入力EIA RS-232C準拠ホームポジションDTE(ターミナル定義)→クロスケーブルを使用ください。
  • インターフェイスRSリンク
    最大接続ユニット:10(EHカウンタ混在時は6)接続ケーブル長:最大10m(全リンクケーブルの合計長さ)データ転送時間:1秒/60CH(伝送速度19200bps時)
  • 定格電源電圧
    DC+12~24V/端子台(M3ねじ)
  • 定格消費電力
    8.4W以下(MAX700mA)1台に付き1A以上の電源を確保してくだざい。
  • 特長
    1ユニットで6本のゲージの入力が可能で、RSリンク機能を使用することで、最大10ユニット(ゲージ60本)までの多点測定システムの構築が容易にできます。RS-232C、BCD、公差判定、セグメント等のI/O出力を選択可能です。各軸のノーマル測定以外にも、ピーク測定、軸間の演算測定等が可能です。

型番:

EV-16Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リニヤゲージ 542シリーズ  6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D 製品特長1
  • D-EV外部表示ユニットにより各種設定が容易になります。
 

■仕様

コードNo.542-063542-067542-064
型番EV-16PEV-16ZEV-16D
入力ゲージ数6軸
最大入力周波数1.25MHz(2相方形波)応答速度はゲージに依存します。(最大計数速度:5MHz)1.25MHz(2相方形波)応答速度はゲージに依存します。(最大計数速度:5MHz)応答速度はゲージに依存します。
量子化誤差±1カウント
最小表示量(mm)
( )内は最大計数範囲
0.01(±999999.99)/0.005(±99999.95)
0.001(±99999.999)/0.0005(±9999.9995)
0.0001(±9999.9999)※1
[パラメータ設定式]
0.01(±999999.99)/0.005(±99999.995)
0.001(±99999.999)/0.0005(±9999.9995)
[パラメータ設定式]
0.01(±999999.99)/0.001(±99999.999)
[ゲージによる自動設定]
LED表示パラメータ表示用:8(設定内容の表示)、エラー表示用:1
エラー表示オーバースピード、ゲージエラーなど
外部表示専用外部表示ユニット:D-EV(オプション)を接続可能
入力スイッチ数4
入力スイッチ機能測定モード切り換え、パラメータ設定
入出力公差判定出力1~6軸(L1、L2、L3)、オープンコレクタ
BCD出力BCDパラレル出力(正論理/負論理)、オープンコレクタ
セグメント出力計数値に対応した端子のみ出力ONとなる機能、オープンコレクタ
制御出力正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
制御入力出力チャンネル指定(セグメント、BCDモード時)、プリセット、ピーククリア、レンジ切り換え(セグメント出力時)、計数値ホールド
オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
インターフェイスRS-232C測定データ出力および制御入力
EIA RS-232C準拠
ホームポジション DTE(ターミナル定義)→クロスケーブルを使用ください。
RSリンク最大接続ユニット:10
接続ケーブル長:最大10m(全リンクケーブルの合計長さ)
データ転送時間:1秒/60Ch(伝送速度19,200bps時)
定格電源電圧DC+12~24V(端子台:M3)
消費電力8.4W以下(MAX 700mA)
1台につき1A以上の電源を確保してください。
使用温度(湿度)範囲0~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲-10~+50℃(20~80%RH、非結露)
質量約910g約910g約830g
標準付属品固定脚(4)、連結金具(4)、取付用ねじM4×12(8)
適合ゲージヘッドLGF、LGK、LGB、LG
原点マーク付きを除く
LGF原点マーク付きLGD、LGS

※1:D-EVを使用した場合のみ設定可能です。

 

■機能

  • 外部コントロール(ゼロセット、プリセットなど)
  • ディレクション切り替え
  • エラー表示
  • 公差判定出力
  • 各種データ出力(RS-232C、BCD、セグメント)
  • ピーク
    (最大値、最小値、振れ)測定、軸間の演算
    (加算、平均、最大値、最小値、最大幅)測定

外形図

単位:mm
リニヤゲージ 542シリーズ  6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D 外形図

EV-16P
542-063

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、ミツトヨが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

EV-16Zの仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
外形寸法(mm)
144(W)×72(H)×139(D)
質量(g)
910
標準付属品
固定脚(4)/連結金具(4)/取付けねじM4×12(8)
量子化誤差
±1カウント
使用温度(湿度)範囲
0~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲
-10~50℃(20~80%RH、非結露)
最大入力周波数
1.25MHz(2相方形波)応答速度はゲージに依存します。(最大計数速度:5MHz)
最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲
0.01(±999999.99)/0.005(±99999.95)0.001(±99999.999)/0.0005(±9999.9995)〔パラメータ設定式〕
LED表示
パラメータ表示用:8(設定表示の表示)、エラー表示用:1
エラー表示
オーバースピード、ゲージエラー等
外部表示
専用外部表示ユニット:D-EV(オプション)を接続可能
入力スイッチ数
4
入力スイッチ機能
測定モード切換、パラメータ設定
入出力公差判定出力
1~6軸(L1,L2,L3)、オープンコレクタ
入出力BCD出力
BCDパラレル出力(正論理/負論理)、オープンコレクタ
入出力セグメント出力
計数値に対応した端子のみ出力ONとなる機能、オープンコレクタ
入出力制御出力
正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
入出力制御入力
出力チャンネル指定(セグメント、BCDモード時)、ブリセット、ピーククリア、レンジ切換(セクメント出力時)、計数値ホールドオープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
インターフェイスRS-232C
測定データ出力及び制御入力EIA RS-232C準拠ホームポジションDTE(ターミナル定義)→クロスケーブルを使用ください。
インターフェイスRSリンク
最大接続ユニット:10(EHカウンタ混在時は6)接続ケーブル長:最大10m(全リンクケーブルの合計長さ)データ転送時間:1秒/60CH(伝送速度19200bps時)
定格電源電圧
DC+12~24V/端子台(M3ねじ)
定格消費電力
8.4W以下(MAX700mA)1台に付き1A以上の電源を確保してくだざい。
適合ゲージヘッド
LGF原点マーク付き
特長
1ユニットで6本のゲージの入力が可能で、RSリンク機能を使用することで、最大10ユニット(ゲージ60本)までの多点測定システムの構築が容易にできます。RS-232C、BCD、公差判定、セグメント等のI/O出力を選択可能です。各軸のノーマル測定以外にも、ピーク測定、軸間の演算測定等が可能です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EV-16Z

質量

(g)

最大入力周波数

最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲

適合ゲージヘッド

最小発注数量
910
1.25MHz(2相方形波)応答速度はゲージに依存します。(最大計数速度:5MHz)
0.01(±999999.99)/0.005(±99999.95)0.001(±99999.999)/0.0005(±9999.9995)〔パラメータ設定式〕
LGF原点マーク付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,869
( 147,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

1ユニットで6本のゲージの入力が可能で、RSリンク機能を使用することで、最大10ユニット(ゲージ60本)までの多点測定システムの構築が容易にできます。RS-232C、BCD、公差判定、セグメント等のI/O出力を選択可能です。各軸のノーマル測定以外にも、ピーク測定、軸間の演算測定等が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16Dの型番EV-16Zのページです。 型番EV-16Zに関する仕様情報を記載しております。
リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格133,86986,52050,820 -48,17114,79414,794
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目2日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタ測定子測定子
外形寸法(mm)144(W)×72(H)×139(D)144(W)×72(H)×156.7(D)96(W)×48(H)×154.6(D)---
標準付属品固定脚(4)/連結金具(4)/取付けねじM4×12(8)ACアダプタ:No.357651、ACコード:No.02ZAA000----
量子化誤差±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント
使用温度(湿度)範囲0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト