17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インクリメンタル系アッセンブリ形スケールユニット AT103(標準タイプ)二相正弦波出力

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インクリメンタル系アッセンブリ形スケールユニット AT103(標準タイプ)二相正弦波出力

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT103-400

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

標準タイプで測定範囲も幅広くご用意しています。KAカウンタ、KLDカウンタ、PSU-200に接続可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
保護等級
IP53相当
指示精度(20℃)L=任意測定長(μm)
5+5Lo/1000
出力信号
90°位相差二相正弦波
使用温度(湿度)範囲
0~45℃
有効測定長 (mm)
400
信号ケーブルの長さ(m)
3
特長
標準タイプで測定範囲も幅広くご用意しています。KAカウンタ、KLDカウンタ、PSU-200に接続可能です。
応答速度(m/min)
120
スケール原点
50mmピッチで出力
主信号出力ピッチ(μm)
20
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト