17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

178シリーズ サーフテスト (現場形表面粗さ測定機) SJ-310シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

178シリーズ サーフテスト (現場形表面粗さ測定機) SJ-310シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

178-570-01

2020年05月に販売終了となりました。

測定室、現場、インラインまであらゆるシーンで活躍。使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
表面粗さ測定器
測定範囲(mm)
16.0
詳細タイプ
標準駆動タイプ
符号
SJ-310(0.75mNタイプ)
スキッド圧
400mN以下
基準長さ(mm)
0.08/0.25/0.8/2.5/8
質量(g)
1800
電源
内蔵バッテリ(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2 電源  ※内蔵バッテリ充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境等により異なる場合有り)
測定範囲検出部範囲(μm)
360(-200~+160)
測定範囲検出部範囲/分解能(μm)
360/0.02・100/0.006・25/0.002
測定速度(mm/s)
測定時:0.25/0.5/0.75リターン時:1
測定力/スタイラス先端形状
0.75mN/2μmR60°

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト