17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

178シリーズ サーフテスト (現場形表面粗さ測定機)SJ-210シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

178シリーズ サーフテスト (現場形表面粗さ測定機)SJ-210シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

178-560-01

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
表面粗さ測定器
測定範囲(mm)
16.0
詳細タイプ
標準駆動タイプ
符号
SJ-210(0.75mNタイプ)
スキッド圧
400mN以下
基準長さ(mm)
0.08/0.25/0.8/2.5
質量(g)
500
電源
内蔵バッテリ(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2 電源  ※内蔵バッテリ充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境等により異なる場合有り)
測定範囲検出部範囲(μm)
360(-200~+160)
測定範囲検出部範囲/分解能(μm)
360/0.02・100/0.006・25/0.002
測定速度(mm/s)
測定時:0.25/0.5/0.75リターン時:1
測定力/スタイラス先端形状
0.75mN/2μmR60°

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト