ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

測定データワイヤレス受信ユニット U-WAVE-R

通常単価(税別)
41,931
税込単価
46,124
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

U-WAVE fitに対応したデジマチックノギス、デジマチックマイクロメータ、デジマチックインジケータ...

詳細を確認

型番:

02AZD810D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02AZD810Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
詳細タイプ
受信ユニット
電源供給
USBバスパワー
外形寸法(mm)
140×80×31.6
質量(g)
130
標準付属品
取扱説明書、クイックマニュアル、USBケーブル、取付板、取付ねじ、保証書、CD-ROM(U-WAVEPAKほか)
1台のパソコンへのU-WAVE-R接続台数(台)
最大15
U-WAVE-T接続台数(台)
最大100

商品情報

測定データワイヤレス通信システム U-WAVE



型番リスト

表示件数
型番
02AZD810D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,931
( 46,124 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

U-WAVE fitに対応したデジマチックノギス、デジマチックマイクロメータ、デジマチックインジケータ、デジマチックリニヤハイトの測定データを無線で受信するための受信機です。
【特長】
・U-WAVEの機能と性能を継承しながら、小型デジマチックキャリパ、小型デジマチックマイクロメータ専用として、小型化、薄型化、操作性の向上を実現したU-WAVE fit対応です。
・USBバスパワー方式のため、電池やACアダプタが不要です。
・識別IDや使用周波数は付属のソフトウェアU-WAVEPAKで設定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定データワイヤレス受信ユニット U-WAVE-Rの型番02AZD810Dのページです。 型番02AZD810Dに関する仕様情報を記載しております。
測定データワイヤレス受信ユニット U-WAVE-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定データワイヤレス受信ユニット U-WAVE-R
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
U-WAVE-T専用接続ケーブル
U-WAVE-T取付板
U-WAVE-TQMH用取付板
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格41,93117,9697,0765,569 -2,1383,071
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品接続ケーブルデータ機器関連品データ機器関連品
詳細タイプ受信ユニット測定データワイヤレス通信システム接続ユニット--U-WAVE-TQMH用の取付板
電源供給USBバスパワーリチウム電池CR2032×1個----
外形寸法(mm)140×80×31.644×29.6×18.5--71.6×32.5×20-
質量(g)130236---
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング