17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX(単機能形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX(単機能形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ID-S1012X

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品は<>です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・機能を絞り込んだ単機能エコノミー機種。
・コンパクト設計で、大型液晶表示、大形のボタン。
・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
・液晶表示は読み取り易い文字高さ9mmの「デカ文字 」表示です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます。
・オリンジセット(ゼロセット)機能、ディレクション切替機能。データ出力機能、エラー警告表示。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
戻り誤差(μm)
20
繰返し精密度(μm)
10
測定データ出力端子
あり
商品コード
543-781
重量(g)
150
電池寿命(時間)
約20000
広範囲行き精度μm
20以下
標準付属品
電池(SR44)、測定子901312

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト