17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

543シリーズ ABSソーラ式デジマチックインジケータ ID-S1012SB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

543シリーズ ABSソーラ式デジマチックインジケータ ID-S1012SB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ID-S1012S

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・オリンジセット(ゼロセット)機能
・ディレクション切替機能
・データ出力機能
・エラー警告表示
【特長】
・ソーラ電源を採用し、電池を必要とせず地球環境にやさしい測定工具です。電池交換のメンテナンスが不要です。最低動作照度は、倉庫レベルよりも低い40ルクスです。
・大容量充電機能により、最低動作照度以下の環境でも長時間使用できます。
・必要な機能を絞り込んだ2つの大形ボタンを採用し、操作性が向上しています。
・照度不足で一度表示が消えた場合でも、直前に設定した原点位置を再現するASB(アブソリュート)センサの搭載により、測定再開が容易にできます。長期間測定や多点測定にも適しています。
・測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
戻り誤差(μm)
20
繰返し精密度(μm)
10
商品コード
543-505
トラスココード
432-7713
重量(g)
150
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
電源
太陽電池(屋内用)
広範囲行き精度μm
20以下

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト