ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
DG-2119S-10
2021年07月に販売終了となりました。
外枠とオオイ板を一体成形し、前面から水や油が誤入しません。比較測定用。治具への取り付けなどに。
ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
通常価格(税別):15,248円〜
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプ
通常価格(税別):13,657円〜
尾崎製作所
小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)
通常価格(税別):27,504円
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)
通常価格(税別):13,441円〜
ミスミ
0.001mmダイヤルゲージ
通常価格(税別):4,673円
マール
指針測微器“ダイヤルコンパレータ”
通常価格(税別):40,716円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード