17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX 543-474B-KOSEI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

543-474B-KOSEI

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8
戻り誤差(μm)
20
繰返し精密度(μm)
10
重量(g)
190
広範囲行き精度μm
20以下
標準付属品
電池(SR44)、測定子901312
測定範囲(mm)
25.4
データ出力
平裏ぶた
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト