17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHS/MHC/MHT ファインピッチ(0.1mmピッチ) MHT4-5FP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHS/MHC/MHT ファインピッチ(0.1mmピッチ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MHT4-5FP

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。半導体装置のテーブル送り、光学調整装置の微細送りなど。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
測定範囲(mm)
0~5
器差(μm)
±5
目量(mm)
0.004
質量(g)
5
コードNo・符号・パーツNo
148-245
ステム形状
ナット付ステム
目盛仕様
正目盛
先端形状
球面(SR1.5)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト