17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

通常単価(税別)
100,440
税込単価
110,484
通常出荷日:4日目

高精度・高分解能のマイクロメータヘッドです。スピンドルは直進式です。

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    0.0005
  • 質量 (g)
    750
  • コードNo・符号・パーツNo
    153-301
  • ステム形状
    ストレート
  • 目盛仕様
    正逆目盛
  • 先端形状
    平面(超硬合金チップ付)
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    広範囲 ±1/狭範囲 ±0.5

型番:

MHP-25V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHP-25Vの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.0005
質量(g)
750
コードNo・符号・パーツNo
153-301
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正逆目盛
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
最大許容誤差JMPE(μm)
広範囲 ±1/狭範囲 ±0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHP-25V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,440
( 110,484 )
4日目

詳細情報

基本情報

高精度・高分解能のマイクロメータヘッドです。スピンドルは直進式です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプの型番MHP-25Vのページです。 型番MHP-25Vに関する仕様情報を記載しております。
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ
293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)
マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格100,440115,83013,12210,044 -17,131 -15,210 -
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目4日目26日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログデジタル機械式カウンタダイヤルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25~15~15~15
測定範囲(mm)0~250~250~250~6.50~6.50~5

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト