17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MHM4-15L

2022年10月に販売終了となりました。

代替品はMHM4-15LAです。仕様の違いをご確認ください。

測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です。
測定範囲(mm):0~15

指定中の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
測定範囲(mm)
0~15
器差(μm)
±2
目量(mm)
0.01
コードNo・符号・パーツNo
149-804
ステム形状
ナット付ステム/クランプ付
目盛仕様
-
先端形状
先端球面(SR4)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト