17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デプスゲージ 527シリーズ VD60

デプスゲージ 527シリーズ

通常単価(税別)
73,409
税込単価
80,750
通常出荷日:4日目

一般的深さ測定用のデプスゲージです。微動送り付。スパンが取付可能です。(測定範囲600・1000mmは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    アナログ
  • 最小表示 (mm)
    0.02
  • 測定データ出力端子 有無
  • ベース面寸法 (mm)
    250(厚み10)
  • 最小読取値 (mm)
    0.02
  • 微動送り

型番:

VD60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ表示形式測定範囲最小表示測定データ出力端子 有無器差
VD60デプスゲージアナログ600mm0.02mm±0.05mm

VD60の仕様・寸法情報

商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
アナログ
測定範囲(mm)
600
最小表示(mm)
0.02
器差(mm)
±0.05
測定データ出力端子 有無
全長 L(mm)
800
ベース面寸法(mm)
250(厚み10)
最小読取値(mm)
0.02
微動送り
注記
測定範囲600mm以上は形状が異なります。
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • 全長 L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VD60

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

全長 L

(mm)

注記

最小発注数量
600
±0.05
800
測定範囲600mm以上は形状が異なります。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,409
( 80,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般的深さ測定用のデプスゲージです。微動送り付。スパンが取付可能です。(測定範囲600・1000mmは除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デプスゲージ 527シリーズの型番VD60のページです。 型番VD60に関する仕様情報を記載しております。
デプスゲージ 527シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスゲージ 527シリーズ
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H
527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番)
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番) メーカー校正付
テクロック デプスゲージ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨテクロック
通常価格73,40919,027 -19,305 -17,623 -27,855 -15,963 -
通常出荷日4日目4日目19日目〜4日目26日目1日目〜
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログアナログアナログアナログアナログダイヤル
最小表示(mm)0.020.050.050.050.050.01
測定データ出力端子 有無
ベース面寸法(mm)250(厚み10)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト