17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

518シリーズ 高精度高さ測定機リニヤハイト LH-600E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

518シリーズ 高精度高さ測定機リニヤハイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LH-600E

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・指示精度(1.1+0.6L/600)μmを達成しています
・高さ測定機の中では群を抜いた精度と豊富な測定機能を有する高精度高さ測定機です
・豊富な機能を有しながらも簡単操作を追求し、絵文字キーに登録しましたのでワンキー操作で測定選択が可能です
・操作性に優れたカラーTFT液晶ディスプレイを使用しています
・移動時の全浮上はもちろん極微小な浮上をしながらの測定が可能な半浮上も選択できる高精度エアベアリングを採用しています

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~977
デジタル/アナログ
デジタル
最小表示量(mm)
0.0001
全高(mm)
1013
測定データ出力端子
あり
トラスココード
798-7064
繰り返し精度(mm)
平面:0.4(2σ)穴:0.9(2σ)
重量(kg)
24
電源
バッテリ/ACアダプタ
商品タイプ
ハイトゲージ
バッテリー使用可能時間
約5時間(浮上・電動上下を25%稼動として)
プログラム最大数
50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト