17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

バリ取りブレード(カウンタシンク)【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,3508,852
税込単価
1,4859,737
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

手作業で面取りするには最も早く、手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブレード名称・形状

使用範囲

(mm)

1パック入数

(本)

適応ホルダー(メーカー型番)

適応ハンドル(メーカー型番)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
RD10.4
1-10.4
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
112-4595
15
1個
RD10.4TiN
1-10.4
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
-
15
1個
C12
1-12
1
CホルダーCH3000/重量級回転ドライブホルダーEL0802
NG-3ハンドルNG3000
112-4234
25
1個
RD16.5
1-16.5
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
112-4609
34
1個
C20
3-20
1
CホルダーCH3000/重量級回転ドライブホルダーEL0802
NG-3ハンドルNG3000
112-6016
28
1個
RD20.0
1-20
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
-
42
1個
C30
3-30
1
CホルダーCH3000/重量級回転ドライブホルダーEL0802
NG-3ハンドルNG3000
112-4251
58
1個
RD3.2
0-3
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
304-2901
6
1個
RD3.2
0-3
10
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
112-4269
39
1パック

10個入り

RD6.3
1-6.3
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
112-4552
10
1個
RD8.3
1-8.3
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
112-4587
12
1個
EX18
4-18
1
SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
112-6024
16
1個
EX28
8-28
1
CホルダーCH3000/重量級外径回転ドライブホルダーEL0902
NG-3ハンドルNG3000
304-3436
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,529
( 2,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,838
( 4,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,101
( 3,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,996
( 3,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,198
( 3,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,176
( 3,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,167
( 5,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,852
( 9,737 )
1日目
2,431
( 2,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,396
( 3,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

手作業で面取りするには最も早く、手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。

商品情報

製品特長・仕様

ブレード名称型番使用範囲(mm)刄先角度重量(g)適用適用ホルダー
C12BC12111~1290°2512mmカウンターシンク。
M7×1.0ネジ付。
CH3000及びEL0802
C20BC20113~2090°2820mmカウンターシンク。
M7×1.0ネジ付。
C30BC30113~3090°5830mmカウンターシンク。
M7×1.0ネジ付。
RD3.2BC32100~390°39-NG1ハンドル、NG1000
BC32016-
RD6.3BC63011~6.390°10-
RD8.3BC83011~8.390°12-
RD10.4BC10411~10.490°15-
RD10.4TiNBC10441~10.490°15-
RD16.5BC16511~16.590°34-
RD20.0BC22011~2090°42-
EX18EX20014~1890°16-
EX28EX30018~2890°40-CH3300及びEL0902

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリ取りブレード(カウンタシンク)のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
穴あけ後の面取り
5
満足度:5.0
穴あけの時に出るバリがクルクル回すだけで簡単に取れ作業効率が上がります。
1人が参考にしています。
バリ取りに
5
満足度:5.0
バリ取り用に購入しました。しっかりバリも取れています。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
バリ取りに使っています
5
満足度:5.0
ノガ・ウォーターズの商品は以前にも利用しており、種類も多く選択肢があって使いやすいのでその中から選びました。主にアルミ、...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り
3
満足度:3.0
面取りの際に必要だったので購入。問題なく面取りでき、重宝しそうです。
0人が参考にしています。
穴あけ加工後のバリ取りに使用
5
満足度:5.0
NOGAのバリ取りブレードはよく使用していますがこちらのコーティングがあるものはとても高寿命です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリ取りブレード(カウンタシンク)
シャビーブ バリ取りブレード 151-29142
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
シャビーブ バリ取りブレード 151-29052
シャビーブ バリ取りブレード 151-29141
メーカーノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格1,350-8,17110,04614,3807,0076,734
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
刃先角度90°40°41°25°35°40°
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング