ツール用品技術窓口
錆びたネジ、つまったネジ等をネジ径・ピッチを問わず補正するブレードです。
錆びたネジ、つまったネジ等をネジ径・ピッチを問わず補正するブレードです。
| 型番 | ブレード名称 | 使用範囲(mm) | 刃先角度 | 重量(g) | 適用 | 適用ホルダー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN7001 | N70K | 1.2-8 | 55° | 5 | - | Kホルダー EL04003 |
| BN9009 | N90K | 3-15 | 55° | 9 | ||
| BL3010 | L3 | 1-8 | 50° | 19 | Lホルダー EL07013 | |
| BL3001 | 6 | |||||
| BL4010 | L4 | 0-2.5 | 50° | 16 | ||
| BL4001 | 6 | |||||
| BO1010 | O-Ring | 1-3 | 40° | 12 | NG-1ハンドル NG1000 | |
| BC1010 | TC | - | 55° | 12 | 最大ねじ径9m。最大ねじピッチ3mm。 | NG-1ハンドル NG1000 |

ジーベックテクノロジー
XEBEC 裏バリカッター
裏バリカッター&パスは、穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム。

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 ハンドル・ホルダー

ジーベックテクノロジー
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(強力タイプ)
4.7通常価格(税別):600円~

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(カウンタシンク)
4.3通常価格(税別):1,350円~

ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 表面用カップ型(ブラシ本体)/エンド型
4通常価格(税別):1,136円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
4.4通常価格(税別):4,022円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 ラピッドバー
5通常価格(税別):1,449円

ホーザン
テーパリーマ K-441・K-442・K-443・K-444
4.6通常価格(税別):1,128円~

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(スクレーパー)
4.3通常価格(税別):1,300円~

ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 表面用 スリーブ
3.5通常価格(税別):2,900円~

ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ ホイールタイプ
0通常価格(税別):2,200円~