ツール用品技術窓口
ノガ・ウォーターズ バリ取りブレード軽作業に向いたブレードです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,000円 ( 3,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 1日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,099円 ( 18,809円 ) | 1日目 |
9,264円 ( 10,190円 ) | 1日目 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 1日目 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 1日目 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,264円 ( 10,190円 ) | 6日目 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 1日目 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 1日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 1日目 |
8,001円6,713円 ( 7,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,973円 ( 7,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,029円8,670円 ( 9,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ノガ・ウォーターズ バリ取りブレード
軽作業に向いたブレードです。

ドリル穴

クロス穴

深穴

直線部

曲線部
| ブレード名称 | 型番 | 刃先角度 | 重量(g) | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | BN1010 | 40° | 13 | 鉄鋼・アルミの軽切削用。片刃、右 回りのみ。全長24mm、刃長8mm。 |
| N1TiN | BN1012 | 40° | 13 | 耐久性に優れたPVDコーティング のN1。 |
| N1LH | BN1011 | 40° | 13 | 左きき用のN1。左刃、左回りのみ。 |
| N1超硬 | BN1015 | 50° | 18 | 超硬ソリッドのN1。 焼入れ鋼や特殊プラスチック用。 右刃。硬度:1400-1700HV。 |
| BN1029 | 6 | |||
| N1ダイヤモンド | BN1028 | ― | 5 | ダイヤモンドコーティングのN1。 超硬、セラミック、ガラス用。 |
| N2 | BN2010 | 80° | 14 | 鋳物・真鍮・プラスチックの軽切 削用。両刃、左右回り。鈍い刃(糸 面取り用)。 |
| N2TiN | BN2012 | 80° | 14 | 耐久性に優れたPVDコーティング のN2。ステンレス鋼・鋳物・真鍮用。 両刃。 |
| N2超硬 | BN2015 | 80° | 20 | 超硬ソリッドのN2。 焼入れ鋼や特殊プラスチック用。 両刃。硬度:1400-1700HV。 |
| BN2031 | 6 | |||
| N10コバルトハイス | BN1310 | 45° | 13 | ステンレス鋼等の難削材やプラスチ ックにも適した汎用性のあるブレー ド。45度、右刃。硬度:HRC65-67。 |
| N3 | BN3010 | 50° | 13 | 内外面同時バリ取り用。片刃、右回 りのみ。最大板厚4.5mm。全長23mm。 |
| N6 | BN6010 | 40° | 23 | クロス穴の内側及び厚板の裏側用。 最大板厚20mm。 右刃。全長45mm。 |
| BN6001 | 6 |
ブレードで超硬・コバルト表示がないものはすべてハイス鋼(HRC62~64)

ジーベックテクノロジー
XEBEC 裏バリカッター
裏バリカッター&パスは、穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム。

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

ジーベックテクノロジー
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(強力タイプ)
4.7通常価格(税別):600円~

ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 表面用カップ型(ブラシ本体)/エンド型
4通常価格(税別):1,136円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 ハンドル・ホルダー
4.6通常価格(税別):1,100円~

ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
4.5通常価格(税別):1,560円~

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(裏座繰りバー)
4通常価格(税別):2,000円~

ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 内径・交差穴用
3.7通常価格(税別):3,345円~

ノガ・ウォーターズ
トラブルシューターセット
5通常価格(税別):7,052円

ジーベックテクノロジー
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
4.4通常価格(税別):1,900円~

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(カウンタシンク)
4.3通常価格(税別):1,350円~