17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

バリ取りブレード(強力タイプ)【1~10個入り】

通常単価(税別)
6009,422特別価格
税込単価
66010,364特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ノガ・ウォーターズ強力タイプのバリ取りブレードです。【軸径(mm)】3.2

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

材質

刃先角度

ブレード名称・形状

刃長

(mm)

最大板厚

(mm)

片刃・両刃

1パック入数

(本)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

使用範囲刃先サイズ

仕様

コーティング

メーカー型番

最小発注数量
鉄鋼・アルミ
ハイス
40°
S101
8
-
片刃
10
112-5222
29
43
-
最小穴径2.5㎜用の精密ブレード。鉄鋼アルミ用。右刃。全長43㎜、刃長8㎜。
-
BK1010
1パック

10個入り

鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
ハイスTiNコート
40°
S101TiN
-
-
-
10
823-0856
29
43
φ2.5<
耐久性に優れたPVDコーティングのS101。右刃。
-
BK1012
1パック

10個入り

鋳物・真鍮
ハイス
55°
S202
9
-
両刃
10
112-3327
28
43
-
最小穴径2.5㎜用の精密ブレード。鋳物、真鍮用、両刃。全長43㎜、刃長9㎜。
-
BK2010
1パック

10個入り

鉄鋼・アルミ
ハイス
45°
S150
-
-
片刃
10
112-3297
27
43
-
最小穴径1.5㎜からの小径用精密ブレード。右刃。鉄鋼、アルミ用。全長43㎜。
-
BK3010
1パック

10個入り

-
ハイス
45°
S150TiN
-
-
片刃
10
-
27
-
-
TiNコーティングのBK3010(S150)。右刃。高硬度鋼用。最小穴径1.5mmからの最小バリ取りブレード。
TiNコーティング
BK3112
1パック

10個入り

鉄鋼・アルミ
ハイス
40°
S10
10
-
片刃
10
112-2797
31
48
-
鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回り。全長48㎜、刃長10㎜。黒色。
-
BS1010
1パック

10個入り

-
ハイス
40°
S10LH
-
-
片刃
10
112-2801
31
-
-
左きき用のS10。左刃、左回りのみ。
-
BS1011
1パック

10個入り

-
ハイス
40°
S10TiN
-
-
-
10
112-2819
31
-
-
耐久性に優れたPVDコーティングのS10。
PVDコーティング
BS1012
1パック

10個入り

-
ハイス
-
S10D
-
-
-
1
-
3
-
-
ダイヤモンドコーティングのS10。精密タイプ。超硬、セラミック、ガラス用。
ダイヤモンドコーティング
BS1014-1
1個
焼入れ鋼 / プラスチック
超硬
50°
S10超硬
9
-
-
10
112-2827
33
43
-
超硬刃のS10。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43㎜、刃長9㎜。1400-1700HV。
-
BS1016
1パック

10個入り

ステンレス鋼 / プラスチック
コバルトハイス
45°
S100コバルトハイス
-
-
-
10
112-3106
32
-
-
ステンレス鋼等の難削材や、プラスチックにも適した汎用性のあるブレード。HRC65~67。
-
BS1018
1パック

10個入り

ステンレス鋼
コバルトハイス
45°
S100TiN(コバルト)
-
-
片刃
10
304-3282
32
-
-
PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。HRC65~67。
PVDコーティング
BS1019
1パック

10個入り

-
コバルトハイス
60°
S200TiN(コバルト)
-
-
両刃
1
304-3291
7
-
-
PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。HRC65~67。
PVDコーティング
BS1268
5個
鋳物・真鍮 / プラスチック
ハイス
60°
S20
12
-
両刃
10
112-3301
33
48
-
鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。全長48㎜、刃長12㎜。シルバー色。
-
BS2010
1パック

10個入り

鋳物・真鍮 / ステンレス鋼
ハイス
60°
S20TiN
-
-
両刃
10
304-3304
33
-
-
耐久性に優れたPVDコーティングのS20。ステンレス鋼・鋳物・真鍮用。両刃。
PVDコーティング
BS2012
1パック

10個入り

焼入れ鋼 / プラスチック
超硬
80°
S20超硬
9
-
-
10
112-3319
36
43
-
超硬刃のS20。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43㎜、刃長9㎜。1400-1700HV。
-
BS2015
1パック

10個入り

-
ハイス
40°
S30
-
7
片刃
10
112-3751
31
47
-
内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚7㎜。全長47㎜。
-
BS3010
1パック

10個入り

-
ハイス
55°
S35
9
-
両刃
10
112-3769
33
48
-
耐久性に優れた万能ブレード。両刃、黒色。全長48㎜、刃長9㎜。特に直線部用。
-
BS3510
1パック

10個入り

-
ハイス
40°
S60
-
20
-
1
304-3312
9
62
-
クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20㎜。全長62㎜。
-
BS6001
5個
-
ハイス
45°
S70
17.5
-
-
1
304-3321
8
-
-
シリンダー内の継ぎ目用。スクレーパーとして使用できます。
-
BS7001
5個
-
ハイス
35°
S80
-
-
-
1
304-3339
8
-
-
2㎜以上の浅い溝、段差用。狭い場所でもワークに干渉せず作業ができます。
-
BS8001
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9273,466
( 3,813 )
2日目
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8915,116
( 5,628 )
5日目
3,406
( 3,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4883,961
( 4,357 )
6日目
4,4883,961
( 4,357 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
8,964
( 9,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9414,106
( 4,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,406
( 3,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4883,710
( 4,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,4229,047
( 9,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
1日目
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ
強力タイプのバリ取りブレードです。
【軸径(mm)】3.2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品仕様

強力タイプのバリ取りブレード

バリ取りブレード(強力タイプ):関連画像

ドリル穴

バリ取りブレード(強力タイプ):関連画像

クロス穴

バリ取りブレード(強力タイプ):関連画像

深穴

バリ取りブレード(強力タイプ):関連画像

直線部

バリ取りブレード(強力タイプ):関連画像

曲線部

 
ブレード名称型番刃先角度重量(g)適用
S10BS101040゜31鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回り。全長48mm、刃長10mm。黒色。
S10TiNBS101240゜31耐久性に優れたPVDコーティングのS10。
S10超硬BS101650゜33超硬刃のS10。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
S10LHBS101140゜31左きき用のS10。左刃、左回りのみ。
S20BS201060゜33鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。全長48mm、刃長12mm。シルバー色。
S20TiNBS201260゜33耐久性に優れたPVDコーティングのS20。ステンレス鋼・鋳 物・真鍮用。両刃。
S20超硬BS201580゜36超硬刃のS20。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
S30BS301040゜31内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚7mm。全長47mm。
S35BS351055゜33耐久性に優れた万能ブレード。両刃、黒色。全長48mm、刃長9mm。特に直線部用。
S60BS601040゜44クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。全長62mm。
BS60019
S100 コバルトハイスBS101845゜32ステンレス鋼等の難削材や、プラスチックにも適した汎用性のあるブレード。HRC65~67。
S100TiN (コバルト)BS101945゜32PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削向き。45度右刃。HRC65~67。
S200TiN (コバルト)BS126860゜7PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。HRC65~67。
S101BK101040゜29最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鉄鋼アルミ用。右刃。全長43mm、刃長8mm。
S150BK301045゜27最小穴径1.5mmからの小径用精密ブレード。右刃。鉄鋼、アルミ用。全長43。
S150TiNBK311245゜27TiNコーティングのBK3010(S150)。右刃。高硬度鋼用。
S202BK201055゜28最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鋳物、真鍮用、両刃。長43mm、刃長9mm。
S70BS700145゜8シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。スクレーパーとして使用できます。
S80BS800135゜82mm以上の浅い溝、段差用。狭い場所でもワークに干渉せず作業ができます。
S10DBS1014-1 3ダイヤモンドコーティングのS10。精密タイプ。超硬、セラミック、ガラス用。

ブレードで超硬・コバルト表示がないものはすべてハイス鋼(HRC62~64)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリ取りブレード(強力タイプ)のレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
板金加工の端部の処理に使用
5
満足度:5.0
今までに他社の商品は使用したことがありませんが、バリ取りブレード自体が消耗品なので定期的に交換が必要となります。ノガ・ジ...もっと読む
1人が参考にしています。
バリ取り
5
満足度:5.0
丸穴は思ったようにキレイにとれます。まっすなどは少し慣れないとビビったりします。
0人が参考にしています。
金属部品のバリ取り
5
満足度:5.0
ノガのシリーズは安定してバリがきれいに取れます。刃の角度や全体の曲がり具合も使いやすいです。
0人が参考にしています。
治具部品の面取りバリ取り
5
満足度:5.0
治具部品の面取りバリ取りとして使用しています。 形状や種類も豊富なので他のタイプも購入したくなりました。
0人が参考にしています。
バリ取り工具の交換用に使用
5
満足度:5.0
以前より購入使用させて頂いており、消耗してきた為交換用にこちらを購入させて頂きました。 強力タイプですので金属に使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリ取りブレード(強力タイプ)
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS3003
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS6003
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS8003
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL7001
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格600-7001,1501,2008001,200
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
軸径(mm)3.23.23.23.23.23.2
適応ホルダー(メーカー型番)EL02003(専用ハンドル:NG3000)、SN1000(専用ハンドル:UH1000)SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000-
適応ハンドル(メーカー型番)NB1000/NG1000NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000NG3210
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング