17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーシー用スプレー

シャーシー用スプレー

通常単価(税別)
8951,362
税込単価
9851,498
通常出荷日:4日目

車の下回りの保護、防錆用のスプレー塗料【特長】・密着性に優れた強靱な塗膜で、石や砂利などによるキズ、塩...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • うすめ液
    不要
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約15分、冬期:約30分
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 塗リ面積 (m2)
    約0.6~1.2(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数) (枚分)
    約1/2
  • 内容量
    1本(400ml)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

シャーシー用スプレーの外観

シャーシー用スプレーの外観

容量
400ml
塗り面積(1回塗り)
約0.6~1.2m^2
タタミの広さで
約1/2枚分
色数
2色
うすめ液
不要
乾燥時間

  • 指触 : 約15分(20℃)約30分(冬期)
  • 半硬化 : 約30分(20℃) 約60分(冬期)

噴射パターン
丸吹き

カラーバリエーション (色見本はPCで再現したもので実際の色と異なる場合がある)

ブラック

ブラック

クリヤー

クリヤー

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
透明
1本(400ml)
2個
ブラック
1本(400ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,362
( 1,498 )
4日目
895
( 985 )
4日目

詳細情報

基本情報

車の下回りの保護、防錆用のスプレー塗料
【特長】
・密着性に優れた強靱な塗膜で、石や砂利などによるキズ、塩害や雪などによるさびから車の下回りを護ります。
・容器を逆さにした状態でも塗装できますので車の下回りでも手軽に塗装できます。
・吹付けパターンは丸吹きタイプです。
【用途】
・タイヤハウスやシャーシなど車の下回りの保護及び防さび

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーシー用スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用後の保管方法を教えてください。
A
使用後は噴出口がつまらないよう、容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをして保管してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーシー用スプレー
黒板用スプレー(緑・黒)
かべ・浴室用スプレー(屋内かべ用塗料)
文字書き用スプレー 300ml 266562~266593
ラッカースプレーMAX
ラッカースプレーSL
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント
通常価格895-2,3181,156 -889 -823 -479 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品用途その他その他壁用その他ラッカーラッカー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
うすめ液不要不要不要不要不要(エアゾールタイプ)不要
乾燥時間(指触)20℃:約15分、冬期:約30分20℃:約15分、冬期:約30分20℃:約20分、冬期:約1時間20℃:約15分、冬期:約30分20℃:約15分、冬期:約30分20℃:約15分、冬期:約30分
乾燥時間(半硬化)20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約2時間、冬期:約3時間20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約20分、冬期:約40分20℃:約30分、冬期:約60分
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング