17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml

21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml

通常単価(税別)
1,0821,140
税込単価
1,1901,254
通常出荷日:1日目

速乾性に優れたさび止め塗料の定番品【特長】・さび止め力に優れ、乾燥もわずか30分です。・丸吹きタイプの...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • うすめ液
    不要
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約60分、冬期:約2時間
  • 塗リ面積 (m2)
    約1.2~1.4(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数) (枚分)
    約3/4
  • 内容量
    1本(300ml)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

さび止め能力が高く、速乾性のあるさび止めスプレー

アルキッド樹脂系のさび止め

アルキッド樹脂系のさび止め

21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300mlの構成内容について

容量塗り面積
(1回塗り)
夕夕ミの広さで色数
300ml約1.2~1.4m2約3/4枚分2色

この商品のカラーバリエーションについて

Dアカサビ

Dアカサビ

Dグレー

Dグレー

うすめ液

不要

乾燥時間

  • 指触: 約30分(20℃)約60分(冬期)
  • 半硬化: 約60分(20℃)約2時間(冬期)

噴射パターン

丸吹き

注意・禁止事項

  • JIS K5621規格品を充填したさび止めスプレーです。
  • だだし、このスプレーはJIS規格品ではございません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
赤サビ
1本(300ml)
1個
グレー
1本(300ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082
( 1,190 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

速乾性に優れたさび止め塗料の定番品
【特長】
・さび止め力に優れ、乾燥もわずか30分です。
・丸吹きタイプの吹付けパターンです。
・一般的なアルキッド樹脂系のさび止めスプレーです。
・JIS K5621規格品を充填したさび止めスプレーです。このスプレーはJIS規格品ではございません。
【用途】
・鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋外の鉄部のさび止めに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品はJIS規格品ですか?
A
スプレー品にはJIS規格がない為、こちらの商品はJIIS規格品ではございません。ただし、JIS規格品を充填している事を証明する充填証明書の発行が可能です。
Q鉄部以外のさび止めとして使用出来ますか?
A
鉄部以外には使用出来ません。アルミや、亜鉛めっき、トタンなどのさび止めには、スーパー油性エポキシさび止めスプレーをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
透明さび止めスプレー 400ml
スーパー油性エポキシさび止めスプレー
スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)
スーパー油性さび止め
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント
通常価格1,082-978 -1,9732,143746 -589 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)
うすめ液不要不要不要不要ペイントうすめ液(用具洗いも)ペイントうすめ液〔用具洗いも)
乾燥時間(指触)20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約120分、冬期:約4時間
乾燥時間(半硬化)20℃:約60分、冬期:約2時間20℃:約60分、冬期:約2時間20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約60分、冬期:約3時間20℃:約8時間、冬期:約16時間
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング