17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

通常単価(税別)
9781,840
税込単価
1,0762,024
通常出荷日:1日目~4日目

ラッカー・水性・油性塗料が上塗り可能な速乾さび止めスプレー。【特長】・高いさび止め力で長期間さびの発生...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • うすめ液
    不要
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約60分、冬期:約2時間
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

速乾性に優れ、スピーディーな作業を可能にするさび止めスプレー

3色のカラーバリエーションあり

3色のカラーバリエーションあり

線引きスプレー コンクリートフロア用塗料の構成内容について

容量塗り面積
(1回塗り)
タタミの広さで色数
300ml約1.2~1.6m2約3/4枚分3色
400ml約1.6~2.1m2約1枚分

この商品のカラーバリエーションについて

赤さび

赤さび

ネズミ

ネズミ

白

うすめ液
不要

乾燥時間
指触: 約30分(20℃)約60分(冬期)
半硬化: 約60分(20℃)約2時間(冬期)

噴射パターン
丸吹き

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細(メーカー表記)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細(メーカー表記)

塗リ面積

(m2)

塗リ面積(畳の枚数)

(枚分)

内容量

RoHS?最小発注数量
コーヒーブラウン
さび色
約1.2~1.6(1回塗り)
約3/4
1本(300ml)
-
1個
ねずみ色
-
約1.2~1.6(1回塗り)
約3/4
1本(300ml)
-
1個
ホワイト
-
約1.2~1.6(1回塗り)
約3/4
1本(300ml)
10
2個
コーヒーブラウン
さび色
約1.6~2.1(1回塗り)
約1
1本(400ml)
-
1個
ねずみ色
-
約1.6~2.1(1回塗り)
約1
1本(400ml)
-
1個
ホワイト
-
約1.6~2.1(1回塗り)
約1
1本(400ml)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
1日目
1,565
( 1,722 )
2日目
1,546
( 1,701 )
4日目
1,840
( 2,024 )
1日目
1,208
( 1,329 )
1日目
1,205
( 1,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラッカー・水性・油性塗料が上塗り可能な速乾さび止めスプレー。
【特長】
・高いさび止め力で長期間さびの発生を防止。
・速乾性に優れ、乾燥もわずか30分。
・スピーディーに作業ができ、ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK。
・色数も、さび色、ねずみ、白の3色を用意。
【用途】
・屋内外の鉄部、トタンのさび止めにに利用可能。
・シャッター、金属サイディング、鉄骨、門扉、サッシに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の一部に使用
5
満足度:5.0
特に錆を気にするような場所ではありませんが、つやなしの白の塗料で探していてこの商品を購入しました。水性ペイントの下塗りと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q2液形塗料は上塗りできますか?
A
2液形塗料は上塗り出来ません。
Qアルミのさび止めとして使用できますか?
A
アルミには使用出来ません。アルミのさび止めには、スーパー油性エポキシさび止めスプレーをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml
スーパー油性エポキシさび止めスプレー
透明さび止めスプレー 400ml
スーパー油性さび止め
スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント
通常価格978-1,082 -2,1431,973589 -746 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)
うすめ液不要不要不要不要ペイントうすめ液〔用具洗いも)ペイントうすめ液(用具洗いも)
乾燥時間(指触)20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約120分、冬期:約4時間20℃:約20分、冬期:約30分
乾燥時間(半硬化)20℃:約60分、冬期:約2時間20℃:約60分、冬期:約2時間20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約8時間、冬期:約16時間20℃:約60分、冬期:約3時間
よく一緒に購入される商品

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング