17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

通常単価(税別)
6179,533
税込単価
67910,486
通常出荷日:1日目~2日目

輝度の高い白いシルバーのアルミニウム塗料【特長】・輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバ−色...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • シルバー
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 色詳細(メーカー表記)
    銀色
  • うすめ液
    ペイントうすめ液(用具洗いも)
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約60分、冬期:約120分
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約8時間、冬期:約16時間

ご注意

  • 自動車、バイク、高級家具、テーブル、床などには使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

うすめ液

うすめ液

  • ペイントうすめ液(用具洗いも)

「乾燥時間」

  • 指触 : 約1時間(20℃)約2時間(冬期)
  • 半硬化 : 約8時間(20℃)約16時間(冬期)
銀色

銀色

  • ※ 色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。
容量塗り面積
(1回塗り)
タタミの広さで色数
1/12L約0.8m2約1/2枚分1色
1/5L約2m2約1枚分
0.7L約7m2約4枚分
1.6L約16m2約10枚分
3L約30m2約18枚分
7L約70m2約43枚分

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

塗リ面積

(m2)

塗リ面積(畳の枚数)

(枚分)

内容量

最小発注数量
約0.8(1回塗り)
約1/2
1缶(1/12L)
2個
約2(1回塗り)
約1
1缶(1/5L)
1個
約7(1回塗り)
約4
1缶(0.7L)
1個
約30(1回塗り)
約18
1缶(3L)
1個
約70(1回塗り)
約43
1缶(7L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617
( 679 )
1日目
821
( 903 )
1日目
2,144
( 2,358 )
2日目
7,226
( 7,949 )
1日目
9,533
( 10,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

輝度の高い白いシルバーのアルミニウム塗料
【特長】
・輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバ−色です。
・微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します。
【用途】
・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など

ご注意

  • 自動車、バイク、高級家具、テーブル、床などには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)
シルバーペイント
シルバーコート
油性塗料ツヤ消し剤
油性天然竹材保護塗料 1L
かわら塗料専用シーラー
メーカーサンデーペイントアトムハウスペイントアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格617-7,1301,088 -6923,28111,462 -
通常出荷日1日目〜9日目2日目〜9日目9日目4日目
商品用途その他屋根・トタン用その他その他その他屋根・トタン用
シルバーシルバーシルバーその他透明透明
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性油性油性
色詳細(メーカー表記)銀色-----
よく一緒に購入される商品

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング