17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かびコロジ

通常単価(税別)
627784
税込単価
690862
通常出荷日:1日目~4日目

非塩素系で安心の乳酸かび取り洗浄剤。【特長】・発酵乳酸が持つ除菌、抗菌作用を活かしたかび取り洗浄剤・非...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

発酵乳酸が持つ除菌、抗菌作用を活かしたかび取り洗浄剤かびコロジ

非塩素系だから安心。塩素系の製品と混ぜてもほとんど塩素ガスを発生しないため、かびコロジには「まぜるな危険」の注意がない。

浴室・洗面所などのかび落とし、かび防止に。

浴室・洗面所などのかび落とし、かび防止に。

排水溝の水あか、ヌメリ落としに。

排水溝の水あか、ヌメリ落としに。

浴槽の石けんかす、湯あか落としに。

浴槽の石けんかす、湯あか落としに。

窓ガラスの汚れとりに。

窓ガラスの汚れとりに。

乳酸パワーとは?

ヨーグルトや漬け物でおなじみの発酵乳酸。昔から食品の保存や腐敗防止に利用されてきたように乳酸には除菌・抗菌作用がある。また、乳酸は人間の体内にもある有機酸で、肌の保存や雑菌の繁殖防止にも役立つ。この乳酸の特徴を生かしたのが「かびコロジ」。だからひとと環境にやさしい。

この商品の使用方法

1. かびコロジをかびや水アカに吹き付ける。

1. かびコロジをかびや水アカに吹き付ける。

2. 15分放置した後、水洗いで薬剤・汚れなどを落とす。

2. 15分放置した後、水洗いで薬剤・汚れなどを落とす。

3. 水洗いしながら、ブラシ、スポンジなどで汚れ・薬剤などを取り除く。

3. 水洗いしながら、ブラシ、スポンジなどで汚れ・薬剤などを取り除く。

開発秘話

 

乳酸パワーとは?ヨーグルトや漬け物でおなじみの発酵乳酸。昔から食品の保存や腐敗防止に利用されてきたように乳酸には除菌・抗菌作用があります。また、乳酸は人間の体内にもある有機酸で、肌の保存や雑菌の繁殖防止にも役立っています。この乳酸の特徴を活かしたのが『かびコロジ』。だから人と環境にやさしいのです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4906754034451
1本(500ml)
1個
4906754279005
1本(250ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
784
( 862 )
1日目
627
( 690 )
4日目

詳細情報

基本情報

非塩素系で安心の乳酸かび取り洗浄剤。
【特長】
・発酵乳酸が持つ除菌、抗菌作用を活かしたかび取り洗浄剤
・非塩素系なので、刺激臭がなく、目や手・肌に優しく安心してご使用可能
・塩素系の製品と混ぜてもほとんど塩素ガスを発生しない為、『まぜるな危険』の注意がない
・漂白タイプではないので、誤って衣服に付着してしまっても漂白されない
【用途】
・浴室、洗面所などのかび取り
・排水口の水あか、ヌメリ取り
・タタミ、ビニールクロス、布クロス、カーテン、カーペットの裏などにも利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かびコロジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意点はありますか?
A
塗装面、大理石、タイル、ユニットバスなどの材質の一部には変色するものがありますので、必ず目立たない場所で試してから使用してください。
また、漂白タイプではないので、かびは殺菌していますがシミ、黒ずみは落ちません。
Q使用量の目安は?
A
1㎡当り30g吹き付けてください。1プッシュで2g噴出しますので、15プッシュしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かびコロジ
かび止めZスプレー
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
洗浄剤 無リンフォワード
床用洗剤 デグリーザーⅡ
メーカーサンデーペイントサンデーペイントスリーエムジャパンペンギンディバーシーアマノ
通常価格627-1,0501,9164,731 -4,983 -8,998
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナー洗剤洗剤洗剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト