17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 PCオーバル

温湿度計 PCオーバル

通常単価(税別)
1,824
税込単価
2,006
通常出荷日:1日目~4日目

カラフルでシンプルなデザインの温湿度計。【特長】・温度と湿度を同時に測定でき、様々なお部屋に合わせやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 種類
    PC オーバル
  • 精度(温度) (℃)
    ±2
  • 精度(湿度)
    35~75%:±5%/それ以外:±10%
  • 1目盛:温度 (℃)
    2
  • 1目盛:湿度 (%)
    5
  • 本体サイズ (mm)
    295×67×19
  • 質量 (g)
    100
  • 材質
    本体:ポリスチレン樹脂
  • 特長
    カラフルでシンプルなデザイン
  • 用途
    ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

様々な場所に合わせやすい温湿度計

製品名:温湿度計PCオーバルホワイト

製品名:温湿度計PCオーバルホワイト

製品名:温湿度計PCオーバルブラック

製品名:温湿度計PCオーバルブラック

製品名:温湿度計PCオーバルブルー

製品名:温湿度計PCオーバルブルー

製品名:温湿度計PCオーバルエコホワイト

製品名:温湿度計PCオーバルエコホワイト

製品名:温湿度計PCオーバルグリーン

製品名:温湿度計PCオーバルグリーン

温湿度計 PCオーバルの仕様について

精度/温度:±2度、湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
測定範囲/温度:-30~+50度、湿度:0~100%
1目盛/温度:2度、湿度:5%
本体サイズ/295×67×19mm
製品質量/100g
材質/本体:ポリスチレン樹脂

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ホワイト
1個
ブラック
1個
ブルー
1個
エコ ホワイト
1個
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,824
( 2,006 )
1日目
1,824
( 2,006 )
4日目
1,824
( 2,006 )
4日目
1,824
( 2,006 )
1日目
1,824
( 2,006 )
4日目

詳細情報

基本情報

カラフルでシンプルなデザインの温湿度計。
【特長】
・温度と湿度を同時に測定でき、様々なお部屋に合わせやすいシンプルなデザイン。
・ホワイト、ブラック、ブルー、エコホワイト、グリーンの5色のカラーバリエーションで展開。
・測定範囲が、温度が-30~50度、湿度が0~100%の範囲で測定できる。
・材質が、本体がポリスチレン樹脂で構成されている。
【用途】
・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度計 PCオーバルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計 PCオーバル
デジタル温湿度計 Smart A
温湿度計 チャーミー P-2
温湿度計 熱中症注意 丸型
温湿度計 W-1型 角型
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格1,8244,4222,2002,912 -2,8041,489
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-30~50-5~49-28~48-20~40-30~50-30~70
測定湿度範囲(%RH)0~10030~9515~10010~900~1000~100
種類PC オーバルデジタル温湿度計 Smart AP-2 12cm ホワイト丸型W-1 ホワイトST-4 4.5cm
精度(温度)(℃)±20~40℃:±1,それ以外:±2-20~40 ±2 それ以外 ±4-20~40 ±2-20~40 ±2 それ以外 ±4-20~40 ±2 それ以外 ±4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング