17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 熱中症注意 丸型

通常単価(税別)
2,9123,586
税込単価
3,2033,945
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

熱中症表示が付いた温湿度計。【特長】・熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促すことが出来...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~40
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~90
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 種類
    丸型
  • 精度(温度) (℃)
    -20~40 ±2
  • 精度(湿度)
    35~75%:±5%/それ以外:±10%
  • ホワイト
  • 1目盛:温度 (℃)
    2
  • 1目盛:湿度 (%)
    5
  • 材質
    本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂/目盛板カバー:ポリスチレン樹脂/目盛板:鉄/針:アルミ

ご注意

  • 室内用です。屋外では使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

型番:70505(温湿度計F-3L2熱中症注意 丸型15cmホワイト)

型番:70505(温湿度計F-3L2熱中症注意 丸型15cmホワイト)

型番:70507(温湿度計F-3M熱中症注意 丸型 10cmホワイト)

型番:70507(温湿度計F-3M熱中症注意 丸型 10cmホワイト)

型番:70515(温湿度計F-3S熱中症注意 丸型6.5cmホワイト)

型番:70515(温湿度計F-3S熱中症注意 丸型6.5cmホワイト)

型番705057050770515
精度温度:-20~+40度まで±2度、湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
測定範囲温度:-20~+40度、湿度:10~90%
1目盛温度:2度 湿度:5%
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板カバー:ポリスチレン樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
サイズφ156×30(直径156×30mm)φ106×30(直径106×30mm)φ71×21(直径71×21mm)
質量150g73g33g
温湿度計 熱中症注意 丸型 壁掛けイメージ

壁掛けイメージ

温湿度計 熱中症注意 丸型 熱中症表示の拡大図

熱中症表示の拡大図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体サイズ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

本体サイズ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

用途

最小発注数量
φ156×30
-
150
ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
1個
φ106×30
-
73
ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
1個
φ71×21
-
33
ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,586
( 3,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,195
( 3,515 )
6日目
2,912
( 3,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱中症表示が付いた温湿度計。
【特長】
・熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促すことが出来る。
・温度計、湿度計がついて熱中症注意が同時に確認できる。
・3つのバリエーションより、用途にあわせて選択できる。
【用途】
・家庭、教室、オフィスでの温度、湿度管理に最適。
・夏場の熱中症対策に利用可能。

ご注意

  • 室内用です。屋外では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 熱中症注意 丸型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所環境の見える化
5
満足度:5.0
事務所の作業環境を見える化するために、熱中症注意の表示がある温湿度計を購入しました。直観的に現在の状況が把握しやすくなっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計 熱中症注意 丸型
温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693
温湿度計"ハイエスト2型"
メーカーシンワ測定シンワ測定エー・アンド・デイシンワ測定エー・アンド・デイ佐藤計量器製作所
通常価格2,912-3,7923,387 -1,4897,142 -16,482
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計熱中症指数モニター温湿度計熱中症指数モニター温湿度計
測定温度範囲(℃)-20~40-20~500~50-30~700~550~50
測定湿度範囲(%RH)10~9010〜9020~900~10020~9020~100
防滴・防水機能なし防滴なし-なしなし
種類丸型--ST-4 4.5cm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング