17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計 アルミ製

通常単価(税別)
2,6594,398
税込単価
2,9254,838
通常出荷日:1日目~5日目

気温測定用の寒暖計。【特長】・屋外使用にサビにくいアルミ製の温度計。・離れていても認識しやすいよう、大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~50
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 種類
    アルミ製
  • 精度(温度) (℃)
    ±1、 -30℃以下±2
  • 1目盛 (℃)
    1
  • 材質
    本体:アルミ
  • 用途
    ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大きい文字で見やすい温度計

離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用。

72991 45cm

72991
45cm

  • 本体サイズ:465×80×20mm
  • 製品質量:320g
72992 60cm

72992
60cm

  • 本体サイズ:615×80×20mm
  • 製品質量:420g
72993 75cm

72993
75cm

  • 本体サイズ: 765×80×20mm
  • 製品質量:520g

製品仕様

 アルミ製
精度±1℃
-30℃以下±2℃
測定範囲-40~50℃
1目盛1℃
材質本体:アルミ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
465×80×20
320
1個
615×80×20
420
1個
765×80×20
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,659
( 2,925 )
1日目
3,830
( 4,213 )
5日目
4,398
( 4,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

気温測定用の寒暖計。
【特長】
・屋外使用にサビにくいアルミ製の温度計。
・離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。
【用途】
・ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 アルミ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 アルミ製
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式
安藤計器製工所 0.1デジタル温度計
放射温度計 FT3701
放射温度計(中心温度計機能付)
防水デジタル温度計
メーカーシンワ測定シンワ測定アズワン日置電機テストートラスコ中山
通常価格2,659-3,00526,183 -31,03433,9753,300
通常出荷日1日目〜4日目19日目〜6日目1日目1日目
商品タイプ温度計温度計温度計(外部センサータイプ)放射温度計放射温度計温度計
測定温度範囲(℃)-40~50冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70-50~280-60.0~760.0-50~300-50~300
温度最小表示(℃)110.1(-10℃以下、+200℃以上は1℃)0.10.11
防滴・防水機能なし防水防水なしなし防水
種類アルミ製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング