ツール用品技術窓口
重量を測定するはかり。【特長】・読み取りやすい目盛板を採用しました。・高が低いので重量物を載せる時に便...
詳細を確認重量を測定するはかり。
【特長】
・読み取りやすい目盛板を採用しました。
・高が低いので重量物を載せる時に便利です。
・ひょう量:50kg、100kgの2種類。
【用途】
・農作物などの計量に。

70008の外観

各部の名称(材質)

70026の外観

本体は水平の状態でぐらつかない平らな所に置いて使用してください。

指針が「0」を指しているか確認してください。ズレている場合は「本体」に触れないようにして「0点調整つまみ」を回して0目盛を指針に合わせてください。その後のせ台に2~3のちからを加えた後、再度0点を確認、ズレの有る場合は再び0点調整を行う。これを繰り返すことにより正確に合わせることができる。
| タイプ | 100kg | 50kg |
|---|---|---|
| ひょう量 | 100kg | 50kg |
| 最小目盛 | 500g | 200g |
| 本体サイズ | 350×289×146mm | |
| のせ台サイズ | 350×250mm | |
| 製品質量 | 5kg | |
汚れた時は、傷を防ぐためスポンジか柔らかい布に石鹸液または中性洗剤を少し含ませて汚れを落とす。その後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~