17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

通常単価(税別)
6464,626
税込単価
7115,089
通常出荷日:1日目~4日目

隙間の寸法を測定するシックネスゲージ。【特長】・用途に合わせて豊富な種類の長さとリーフを揃えしました。...

詳細を確認
  • リーフ幅 (mm)
    13
  • リーフ形状
    A型
  • リーフ材質
  • セット/単品
    セット
  • 精度
    ±0.005~±0.020
  • 厚さの許容差1 (mm)
    0.03以上0.15以下:±0.005
  • 厚さの許容差2 (mm)
    0.15を超え0.50以下:±0.012
  • 厚さの許容差3 (mm)
    0.50を超え3.00以下:±0.020
  • 注意事項
    厚さの許容差はリーフ1枚の許容差で、重ねて使用する場合の許容差は足した数値になります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製造国:中国
校正可能すべて対象

 
型番:73776 製品名:シックネスゲージA75mm 9枚組

型番:73776
製品名:シックネスゲージA75mm 9枚組

本体サイズ/81×13×5mm
製品質量/20g
材質/炭素工具鋼
厚さの許容差/
 0.03mm以上0.15mm以下:±0.005mm
 0.15mmを超え0.50mm以下:±0.012mm
 0.50mmを超え3.00mm以下:±0.020mm
リーフの厚さ/0.30mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.10mm、0.15mm、0.20mm

型番:73780 製品名:シックネスゲージB 100mm 9枚組

型番:73780
製品名:シックネスゲージB 100mm 9枚組

本体サイズ/109×13×5mm
製品質量/27g
材質/炭素工具鋼
厚さの許容差/
 0.03mm以上0.15mm以下:±0.005mm
 0.15mmを超え0.50mm以下:±0.012mm
 0.50mmを超え3.00mm以下:±0.020mm
リーフの厚さ/0.30mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.10mm、0.15mm、0.20mm

型番:73781 製品名:シックネスゲージC150mm 9枚組

型番:73781
製品名:シックネスゲージC150mm 9枚組

本体サイズ/156×13×5mm
製品質量/40g
材質/炭素工具鋼
厚さの許容差/
 0.03mm以上0.15mm以下:±0.005mm
 0.15mmを超え0.50mm以下:±0.012mm
 0.50mmを超え3.00mm以下:±0.020mm
リーフの厚さ/0.30mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.10mm、0.15mm、0.20mm

型番:73782 製品名:シックネスゲージD65mm 25枚組

型番:73782
製品名:シックネスゲージD65mm 25枚組

本体サイズ/70×14×15mm
製品質量/63g
材質/炭素工具鋼
厚さの許容差/
 0.03mm以上0.15mm以下:±0.005mm
 0.15mmを超え0.50mm以下:±0.012mm
 0.50mmを超え3.00mm以下:±0.020mm
リーフの厚さ/1.00mm、0.03mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、0.10mm、0.11mm、0.12mm、0.13mm、0.14mm、0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.30mm、0.35mm、0.40mm、0.45mm、0.50mm、0.60mm、0.75mm、0.80mm、0.90mm

型番:73796 製品名:シックネスゲージE100mm 25枚組

型番:73796
製品名:シックネスゲージE100mm 25枚組

本体サイズ/105×13×17mm
製品質量/95g
材質/炭素工具鋼
厚さの許容差/
 0.03mm以上0.15mm以下:±0.005mm
 0.15mmを超え0.50mm以下:±0.012mm
 0.50mmを超え3.00mm以下:±0.020mm
リーフの厚さ/1.00mm、0.03mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、0.10mm、0.11mm、0.12mm、0.13mm、0.14mm、0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.30mm、0.35mm、0.40mm、0.45mm、0.50mm、0.60mm、0.75mm、0.80mm、0.90mm

型番:73797 製品名:シックネスゲージF150mm 25枚組

型番:73797
製品名:シックネスゲージF150mm 25枚組

本体サイズ/153×13×17mm
製品質量/140g
材質/炭素工具鋼
厚さの許容差/
 0.03mm以上0.15mm以下:±0.005mm
 0.15mmを超え0.50mm以下:±0.012mm
 0.50mmを超え3.00mm以下:±0.020mm
リーフの厚さ/1.00mm、0.03mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、0.10mm、0.11mm、0.12mm、0.13mm、0.14mm、0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.30mm、0.35mm、0.40mm、0.45mm、0.50mm、0.60mm、0.75mm、0.80mm、0.90mm

注意・禁止事項

  • 厚さの許容差はリーフ1枚の許容差です。重ねて使用する場合、許容差は足した数値になります。
  • リーフの無理な挿入は絶対にやめてください。
  • リーフはよく清掃し、薄く塗布して使用、保管してください。
  • リーフを重ねて使用するときは、厚さの呼び寸法の小さいものを大きいもので挟むように組み合せます。
  • 用途以外には使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • リーフ厚さ(mm)

  • リーフ枚数

  • リーフ長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

リーフ厚さ

(mm)

リーフ枚数

リーフ長

(mm)

重量

(g)

組み合せ順序

本体サイズ

(mm)

最小発注数量
0.04 ~ 0.3
9
75
20
0.30、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20
81×13×5
1個
0.04 ~ 0.3
9
100
27
0.30、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20
109×13×5
1個
0.04 ~ 0.3
9
150
40
0.30、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20
156×13×5
1個
0.04 ~ 1
25
-
63
1.00、0.30、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.75、0.80、0.90
70×14×15
1個
0.03 ~ 1
25
100
95
1.00、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.75、0.80、0.90
105×13×17
1個
0.03 ~ 1
25
150
140
1.00、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.75、0.80、0.90
153×13×17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646
( 711 )
4日目
686
( 755 )
4日目
1,119
( 1,231 )
4日目
2,405
( 2,646 )
4日目
2,571
( 2,828 )
1日目
4,626
( 5,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

隙間の寸法を測定するシックネスゲージ。
【特長】
・用途に合わせて豊富な種類の長さとリーフを揃えしました。
・ビニールケース付です。
・シックネスゲージDはリーフ止めネジを外すことで、リーフの取り外しができます。
・本体サイズが81×13×5、109×13×5、156×13×5、70×14×15、105×13×17、153×13×17で展開します。
【用途】
・隙間の寸法を測定する際に利用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
いままでのがサビサビびなってきたから
5
満足度:5.0
現在使用しているモノがサビサビになってきたので、交換する為に購入。 ただ、今までのは某メーカー品の1万円以上のモノだった...もっと読む
0人が参考にしています。
3Dプリンターの調整
5
満足度:5.0
ノズルとベッドのクリアランス調整に使用。 正確な隙間の把握ができるので作業がしやすいです。
0人が参考にしています。
ワークの平行出しに
4
満足度:4.0
ワークの平行が出ないときに使用しています。シックネスゲージはどこも変わりないように思えますが、逆に言えばどれも十分な品質...もっと読む
0人が参考にしています。
25枚綴りを1セット購入しました。社外トライで使用用です。
5
満足度:5.0
会社用には2セットありますが、社外に持ち出すようではないため、社外に持ち出すように1セット追加で購入しました。こちらも急...もっと読む
0人が参考にしています。
バランス調整
4
満足度:4.0
精度、使い勝手、十分です実用上問題ありません購入してよかったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管方法は?
A
錆防止のため、工業用油を薄く塗布する事をお薦めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)
シクネスゲージEA725RF
シクネスゲージ(インチ)
ステンレスシクネスゲージ
JIS すきまゲージリーフ B型
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型
メーカーシンワ測定エスコKTC(京都機械工具)新潟精機(SK)永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所
通常価格646-6,000 -1,7643,291 -2,380 -6,154 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜
リーフ幅(mm)1312.712.712.712.712.7
リーフ形状A型-A型-B型A型
リーフ材質ステンレス
セット/単品セットセットセットセット単品セット
精度±0.005~±0.020-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング