17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットスタンド(標準型・微調整型)

通常単価(税別)
4,2984,457
税込単価
4,7284,903
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイヤルゲージ、テストインジケーターに使用できる台。【特長】・強力な磁石で安定して固定できる。・737...

詳細を確認
  • ダイヤルゲージ取付穴 (mm)
    φ6.0/8.1
  • 主柱 (mm)
    φ12X176
  • マグネットベース:長さ (mm)
    58
  • マグネットベース:巾 (mm)
    50
  • マグネットベース:高さ (mm)
    55
  • 吸着力 (N)
    600(60kgf)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

73752の外観

73752の外観

73753の外観

73753の外観

各部の名称

73752の各部名称図(A 標準型)

73752の各部名称図(A 標準型)

73753の各部名称図(A-2 微調整付)

73753の各部名称図(A-2 微調整付)

製品仕様

品名A 標準型A-2 微調整付
マグネットベース長さ58×巾50×高さ55mm
主柱φ12×176mm
支柱φ10×165mmφ10×150mm
測定器取付穴φ6.0/8.1mm
吸着力600N(60kgf)※
質量1.5kg1.6kg

※吸着対象物の厚さや材質によって大きく変化しますのでご注意ください。

使用方法

使用方法1:クランプに取り付け可能なダイヤルゲージをご用意ください。
推奨

  • 品番73750 ダイヤルゲージ 標準型 0.01mm/10mm
  • 品番73751 ダイヤルテストインジケーター 0.01mm/0.8mm

ON/OFFレバーでマグネットでの着脱が可能。
※着脱の際には必ず両手を使い、本体を支えながらON/OFFレバーでの操作を行ってください。

使用方法2

使用方法2

使用方法2:ダイヤルゲージのステム取り付け例
ストッパーネジを緩め、締付ネジを取り外し、そこにダイヤルゲージのステムを通し、ストッパーネジを締めて固定する。
※ステム以外のところで固定しないでください。ダイヤルゲージの故障の原因となります。

使用方法3

使用方法3

使用方法3:ダイヤルゲージの耳金取り付け例
締付ネジを外し、耳金を通して締付ネジを締め直し、固定する。

使用方法4

使用方法4

使用方法4:位置調整
ゲージ等装着後、主柱・支柱各ストッパーを緩め自由に位置を決める。

使用方法5

使用方法5

使用方法5:微調整(73753 A-2 微調整付のみ)
微調整ネジを回すと左図の様に支柱先端が振れ、角度の微調整ができる。

※掲載しているのは製品情報の一部です。

※支柱などパーツ単体についてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 支柱(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

種類

支柱

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
標準型
φ10X165
1340
1個
微調整型
φ10X150
1365
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,298
( 4,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,457
( 4,903 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージ、テストインジケーターに使用できる台。
【特長】
・強力な磁石で安定して固定できる。
・73753:ネジを回すと微調整できる。
【用途】
・ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド(標準型・微調整型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマグネットベースと支柱の取り外しは可能でしょうか?
A
マグネットベースと支柱や各部品の取り外しは可能です。また、支柱やストッパーネジなど部品の取り扱いもあります。商品ページ上部の検索窓に「部品 マグネットスタンド」と入力して検索してください(主柱についてはミスミでの取り扱いを終了しています)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスタンド(標準型・微調整型)
マグネットスタンド テストインジケーターセット
ダイヤルスタンド(石)
ダイヤルスタンド(セラミック)
グラナイトコンパレースタンド
石製コンパレータスタンド WGCシリーズ
メーカーシンワ測定ノガ・ウォーターズユニセイキユニセイキミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格4,298-28,13165,266 -135,529 -51,75946,138 -
通常出荷日在庫品1日目4日目8日目8日目2日目2日目
ダイヤルゲージ取付穴(mm)φ6.0/8.1Φ6mm / Φ8mm / Φ3/8889.53(8mmブッシュ付)Φ8
主柱(mm)φ12X176-----
マグネットベース:長さ(mm)58-----
マグネットベース:巾(mm)50-----
マグネットベース:高さ(mm)55-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング