ツール用品技術窓口
ドリルと沈み加工一体型ドリル。【特長】・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。・2枚刃ハイス。...
詳細を確認

外形図

寸法図
| 公差(Tolerance) | D1:h8 | D: | +0.1 0 | d:h8 |
|---|
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.5 | 10 | 5.9 | 7 | 48 | 6 |
| M4 | 4.5 | 15 | 7.4 | 9 | 55 | 6 |
| M5 | 5.5 | 20 | 8.9 | 12 | 64 | 6 |
| M6 | 6.5 | 25 | 10.4 | 13 | 70 | 8 |
| M8 | 8.5 | 30 | 13.4 | 16 | 78 | 10 |
| M10 | 10.6 | 35 | 16.8 | 20 | 87 | 12 |
| M12 | 12.7 | 35 | 18.8 | 23 | 90 | 12 |
| M14 | 16 | 35 | 23 | 35 | 110 | 12 |
| M16 | 18 | 40 | 26 | 40 | 120 | 12 |
| M18 | 20 | 45 | 29 | 45 | 130 | 12 |
| 1/4 | 6.85 | 25 | 11 | 13 | 69 | 8 |
| 5/16 | 8.55 | 30 | 14 | 17 | 81 | 10 |
| 3/8 | 10.1 | 35 | 15 | 18 | 87 | 12 |
| 1/2 | 13.5 | 35 | 20 | 23 | 92 | 12 |
テーパーシャンク
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | MT No. Shank MTNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 18 | 40 | 26 | 40 | 179 | 3 |
| M18 | 20 | 45 | 29 | 45 | 189 | 3 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,896円 ( 18,586円 ) | 1日目 |
9,942円 ( 10,936円 ) | 1日目 |
6,728円 ( 7,401円 ) | 6日目 |
15,680円 ( 17,248円 ) | 1日目 |
7,400円 ( 8,140円 ) | 5日目 |
8,148円 ( 8,963円 ) | 5日目 |
12,224円 ( 13,446円 ) | 1日目 |
10,015円 ( 11,017円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 5日目 |
14,016円 ( 15,418円 ) | 1日目 |
18,176円 ( 19,994円 ) | 1日目 |
25,600円 ( 28,160円 ) | 1日目 |
30,656円 ( 33,722円 ) | 1日目 |
31,040円 ( 34,144円 ) | 1日目 |
33,792円 ( 37,171円 ) | 1日目 |
34,176円 ( 37,594円 ) | 1日目 |
ドリルと沈み加工一体型ドリル。
【特長】
・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。
・2枚刃ハイス。
・六角穴付ボルト用の沈めフライス。
・ストレートシャンク。
【用途】
・ドリル加工と沈み加工を同時加工する際に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
4.6通常価格(税別):458円

TRAD
木工用兼用ビット
5通常価格(税別):731円

栄工舎
皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS
5通常価格(税別):7,400円~

エスコ
12本組 ルータービット
4通常価格(税別):4,850円

ALPEN
木工ドリル(六角軸シャンク)
0通常価格(税別):1,003円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~