ツール用品技術窓口
ドリルと沈み加工一体型の段付ドリル(ハイス)。【特長】・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。...
詳細を確認

六角ボルト沈め用段付ドリル Z型 DCB-TZM

六角ボルト沈め用段付ドリル Z型 DCB-TZMの外形図
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 ( l ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.5 | 10 | 5.9 | 7 | 48 | 6 |
| M4 | 4.5 | 15 | 7.4 | 9 | 55 | 6 |
| M5 | 5.5 | 20 | 8.9 | 12 | 64 | 6 |
| M6 | 6.5 | 25 | 10.4 | 13 | 70 | 8 |
| M8 | 8.5 | 30 | 13.4 | 16 | 78 | 10 |
| M10 | 10.6 | 35 | 16.8 | 20 | 87 | 12 |
| M12 | 12.7 | 35 | 18.8 | 23 | 90 | 12 |
右刃右ネジレ25°(D1)刃数:2 SKH51
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 ( l ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 | 16 | 35 | 23 | 35 | 110 | 12 |
| M16 | 18 | 40 | 26 | 40 | 120 | 12 |
| M18 | 20 | 45 | 29 | 45 | 130 | 12 |
| 1/4 | 6.85 | 25 | 11 | 13 | 69 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 8.55 | 30 | 14 | 17 | 81 | 10 |
| 3/8 | 10.1 | 35 | 15 | 18 | 87 | 12 |
| 1/2 | 13.5 | 35 | 20 | 23 | 92 | 12 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 ( l ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | MT No. Shank MTNO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 18 | 40 | 26 | 40 | 179 | 3 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 ( l ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | MT No. Shank MTNO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 | 20 | 45 | 29 | 45 | 189 | 3 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,264円 ( 12,390円 ) | 1日目 |
11,904円 ( 13,094円 ) | 1日目 |
12,864円 ( 14,150円 ) | 1日目 |
18,432円 ( 20,275円 ) | 1日目 |
22,720円 ( 24,992円 ) | 5日目 |
31,680円 ( 34,848円 ) | 1日目 |
36,032円 ( 39,635円 ) | 1日目 |
42,112円 ( 46,323円 ) | 1日目 |
54,016円 ( 59,418円 ) | 1日目 |
66,624円 ( 73,286円 ) | 1日目 |
80,042円 ( 88,046円 ) | 1日目 |
97,719円 ( 107,491円 ) | 1日目 |
123,429円 ( 135,772円 ) | 1日目 |
180,621円 ( 198,683円 ) | 1日目 |
232,238円 ( 255,462円 ) | 1日目 |
ドリルと沈み加工一体型の段付ドリル(ハイス)。
【特長】
・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。
・テーパーシャンク。
【用途】
・ドリル加工と沈み加工を同時加工する際に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
4
栄工舎
皿小ネジ沈め用段付ドリル DCB-SSM
0通常価格(税別):8,148円~

ミスミ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
4.6通常価格(税別):5,080円~

ミスミ
超硬バニシングドリル 段付タイプ
3
三菱マテリアル
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用
4.5通常価格(税別):5,693円~

不二越
SG フラットドリル SGEZ
0通常価格(税別):15,540円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~