ツール用品技術窓口
ドリルと沈み加工一体型ドリル。【特長】・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工が出来る。【用途】・ドリ...
詳細を確認

外形図

寸法図
| 公差(Tolerance) | D1:h8 | D:h8 |
|---|
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length Of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length Of Flutes | 全長 (L) Overall Length | MT No. Shank MTNO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5.3 | 22 | 9.5 | 20 | 120 | 1 |
| M6 | 6.4 | 25 | 11 | 22 | 125 | 1 |
| M8 | 8.4 | 30 | 14 | 27 | 135 | 1 |
| M10 | 10.5 | 35 | 17.5 | 32 | 160 | 2 |
| M12 | 13 | 40 | 20 | 37 | 170 | 2 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length Of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length Of Flutes | 全長 (L) Overall Length | MT No. Shank MTNO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 | 15 | 45 | 23 | 42 | 180 | 2 |
| M16 | 17 | 50 | 26 | 48 | 210 | 3 |
| M18 | 19 | 55 | 29 | 53 | 220 | 3 |
| M20 | 21 | 60 | 32 | 58 | 230 | 3 |
| M22 | 23 | 65 | 35 | 63 | 265 | 4 |
| M24 | 25 | 70 | 39 | 68 | 275 | 4 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,160円 ( 13,376円 ) | 1日目 |
12,864円 ( 14,150円 ) | 5日目 |
15,552円 ( 17,107円 ) | 5日目 |
20,544円 ( 22,598円 ) | 5日目 |
23,616円 ( 25,978円 ) | 1日目 |
27,904円 ( 30,694円 ) | 1日目 |
33,792円 ( 37,171円 ) | 1日目 |
38,784円 ( 42,662円 ) | 1日目 |
45,952円 ( 50,547円 ) | 1日目 |
55,360円 ( 60,896円 ) | 1日目 |
71,744円 ( 78,918円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
4
ミスミ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
4.6通常価格(税別):5,080円~

三菱マテリアル
座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE
0通常価格(税別):5,438円~

三菱マテリアル
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用
4.5通常価格(税別):5,693円~

協和精工
超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2
4通常価格(税別):7,032円~

不二越
SG フラットドリル SGEZ
0通常価格(税別):15,540円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~