ツール用品技術窓口
エンド刃が付いている為、正面での切削や面取り加工も可能な、角度付きカッター。【特長】・正面(エンド刃付...
詳細を確認

外形図

寸法図
| 公差(Tolerance) | D2: | +1 0 | θ: | 0 -30° | d:h8 |
|---|
| 呼び寸法 (D2×θ) Size (Taper Angle) | 小径 (φD1) First Dia. | 首下 (l) ※ | 大径 (D2) Dia at Large End | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×60° | 6 | 11 | 15 | 51 | 8 | 8 |
| 20×60° | 8 | 13.5 | 20 | 58.5 | 10 | 8 |
| 25×60° | 10 | 16 | 25 | 61 | 12 | 8 |
| 30×60° | 12 | 18.5 | 30 | 63.5 | 16 | 10 |
| 35×60° | 14 | 23 | 35 | 68 | 16 | 10 |
| 40×60° | 16 | 26 | 40 | 76 | 25 | 10 |
| 45×60° | 18 | 28 | 45 | 78 | 25 | 12 |
| 50×60° | 20 | 31 | 50 | 86 | 32 | 12 |
| 55×60° | 22 | 36 | 55 | 91 | 32 | 12 |
| 60×60° | 24 | 36 | 60 | 91 | 32 | 12 |
| 65×60° | 26 | 40 | 65 | 100 | 32 | 14 |
| 70×60° | 28 | 42 | 70 | 102 | 32 | 14 |
| 75×60° | 30 | 45 | 75 | 105 | 32 | 14 |
| 80×60° | 32 | 48 | 80 | 108 | 32 | 14 |
| 90×60° | 36 | 53 | 90 | 113 | 32 | 14 |
| 100×60° | 40 | 58 | 100 | 118 | 32 | 14 |
| 15×90° | 6 | 8 | 15 | 48 | 8 | 8 |
| 20×90° | 8 | 9 | 20 | 54 | 10 | 8 |
| 25×90° | 10 | 10.5 | 25 | 55.5 | 12 | 8 |
| 30×90° | 12 | 12 | 30 | 57 | 16 | 10 |
| 35×90° | 14 | 15 | 35 | 60 | 16 | 10 |
| 40×90° | 16 | 17 | 40 | 67 | 25 | 10 |
| 45×90° | 18 | 19 | 45 | 69 | 25 | 12 |
| 50×90° | 20 | 20 | 50 | 75 | 32 | 12 |
| 55×90° | 22 | 23 | 55 | 78 | 32 | 12 |
| 60×90° | 24 | 23 | 60 | 78 | 32 | 12 |
| 65×90° | 26 | 26 | 65 | 86 | 32 | 14 |
| 70×90° | 28 | 27 | 70 | 87 | 32 | 14 |
| 75×90° | 30 | 29 | 75 | 89 | 32 | 14 |
| 80×90° | 32 | 30 | 80 | 90 | 32 | 14 |
| 90×90° | 36 | 33 | 90 | 93 | 32 | 14 |
| 100×90° | 40 | 36 | 100 | 96 | 32 | 14 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,560円 ( 11,616円 ) | 1日目 |
9,536円 ( 10,490円 ) | 1日目 |
13,952円 ( 15,347円 ) | 1日目 |
12,416円 ( 13,658円 ) | 1日目 |
18,496円 ( 20,346円 ) | 5日目 |
16,832円 ( 18,515円 ) | 1日目 |
20,544円 ( 22,598円 ) | 1日目 |
18,560円 ( 20,416円 ) | 1日目 |
28,224円 ( 31,046円 ) | 1日目 |
25,664円 ( 28,230円 ) | 1日目 |
34,560円 ( 38,016円 ) | 1日目 |
31,040円 ( 34,144円 ) | 1日目 |
48,000円 ( 52,800円 ) | 1日目 |
43,200円 ( 47,520円 ) | 1日目 |
55,360円 ( 60,896円 ) | 1日目 |
49,856円 ( 54,842円 ) | 1日目 |
69,292円 ( 76,221円 ) | 1日目 |
61,824円 ( 68,006円 ) | 1日目 |
80,172円 ( 88,189円 ) | 1日目 |
72,271円 ( 79,498円 ) | 1日目 |
117,810円 ( 129,591円 ) | 1日目 |
104,909円 ( 115,400円 ) | 1日目 |
152,264円 ( 167,490円 ) | 1日目 |
138,415円 ( 152,257円 ) | 1日目 |
165,184円 ( 181,702円 ) | 1日目 |
148,819円 ( 163,701円 ) | 1日目 |
180,887円 ( 198,976円 ) | 1日目 |
162,997円 ( 179,297円 ) | 1日目 |
239,152円 ( 263,067円 ) | 1日目 |
210,438円 ( 231,482円 ) | 1日目 |
314,644円 ( 346,108円 ) | 1日目 |
283,133円 ( 311,446円 ) | 1日目 |
エンド刃が付いている為、正面での切削や面取り加工も可能な、角度付きカッター。
【特長】
・正面(エンド刃付)と面取り切削が可能。
【用途】
・面取り加工、正面切削等、様々な加工に対応。

オーエスジー
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル

オーエスジー
HY-HSCM 面取り用多刃超硬エンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~