17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が239型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

半月スプールリーマ SURH

通常単価(税別)
14,144176,447
税込単価
15,558194,092
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

スプール穴加工用ストレートリーマ(ハイス)。【特長】・角度のバリエーションが多いため、様々な角度の加工...

詳細を確認
未確定:候補が239型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

半月スプールリーマの外形図と寸法

半月スプールリーマ SURH:関連画像

半月スプールリーマ

半月スプールリーマ SURH:関連画像

半月スプールリーマの外形図

呼び
寸法
size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Diaat
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
1-0311゜602.041106
1-0211002.741506
1-011.5602.541106
1-01.51003.241506
1-12603.041106
1-221003.741506
1-32.5603.541106
1-42.51004.241506
1-53604.041106
1-631004.741506
1-731605.792106
1-83.5804.891306
1-93.51205.591706
1-104805.391306
1-1141206.091706
1-1241606.792108
1-134.51006.241508
1-144.51406.941908
1-1551207.091708
1-1651607.792108
1.5-0311゜30'602.571106
1.5-0211003.611506
1.5-011.5603.071106
1.5-01.51004.111506
1.5-12603.571106
1.5-221004.611506
1.5-32.5604.071106
1.5-42.51005.111506
1.5-53604.571106
1.5-631005.611506
1.5-731607.192108
1.5-83.5805.591306
1.5-93.51206.641708
1.5-104806.091306
1.5-1141207.141708
1.5-1241608.192108
1.5-134.51007.111508
1.5-144.51408.161908
1.5-1551208.141708
1.5-1651609.192108
呼び
寸法
size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Diaat
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
2-0312゜603.091106
2-0211004.491506
2-011.5603.591106
2-01.51004.991506
2-12604.091106
2-221005.491506
2-32.5604.591106
2-42.51005.991506
2-53605.091106
2-631006.491508
2-731608.592108
2-83.5806.291308
2-93.51207.691708
2-104806.791308
2-1141208.191708
2-1241609.5921010
2-134.51007.991508
2-144.51409.3919010
2-1551209.191708
2-16516010.5921010
2.5-0312゜30'603.611106
2.5-0211005.361506
2.5-011.5604.111106
2.5-01.51005.861506
2.5-12604.621106
2.5-221006.361508
2.5-32.5605.121106
2.5-42.51006.861508
2.5-53605.621106
2.5-631007.361508
2.5-731609.9821010
2.5-83.5806.991308
2.5-93.51208.741708
2.5-104807.491308
2.5-1141209.241708
2.5-12416010.9821010
2.5-134.51008.861508
2.5-144.514010.6119010
2.5-15512010.2417010
2.5-16516011.9821012
呼び
寸法
size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Diaat
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
3-0313゜604.141106
3-0211006.231508
3-011.5604.641106
3-01.51006.731508
3-12605.141106
3-221007.241508
3-32.5605.641106
3-42.51007.741508
3-53606.141108
3-631008.241508
3-7316011.3821012
3-83.5807.691308
3-93.51209.7817010
3-104808.191308
3-11412010.2817010
3-12416012.3821012
3-134.51009.7415010
3-144.514011.8319012
3-15512011.2817012
3-16516013.3821012
3.5-0313゜30'604.661106
3.5-0211007.111508
3.5-011.5605.161106
3.5-01.51007.611508
3.5-12605.671106
3.5-221008.111508
3.5-32.5606.171106
3.5-42.51008.611508
3.5-53606.671106
3.5-631009.111508
3.5-7316012.7821012
3.5-83.5808.391308
3.5-93.512010.8317010
3.5-104808.891308
3.5-11412011.3317012
3.5-12416013.7821012
3.5-134.510010.6115010
3.5-144.514013.0519012
3.5-15512012.3317012
3.5-16516014.7821012
4-0314゜605.191106
4-0211007.981508
4-011.5605.691106
4-01.51008.481508
4-12606.191108
4-221008.981508
4-32.5606.691108
4-42.51009.481508
4-53607.191108
4-631009.9815010
4-7316014.1721012
4-83.5809.091308
4-93.512011.8817012
4-104809.5913010
4-11412012.3817012
4-12416015.1721012
4-134.510011.4815010
4-144.514014.2819012
4-15512013.3817012
4-16516016.1721012
呼び
寸法
size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Diaat
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
5-0315゜606.231108
5-0211009.731508
5-011.5606.731108
5-01.510010.2315010
5-12607.231108
5-2210010.7315010
5-32.5607.731108
5-42.510011.2315012
5-53608.231108
5-6310011.7315012
5-7316016.9721016
5-83.58010.4813010
5-93.512013.9717012
5-1048010.9813010
5-11412014.4717016
5-12416017.9721016
5-134.510013.2315012
5-144.514016.7219016
5-15512015.4817016
5-16516018.9721016
6-0316゜607.281108
6-02110011.4815012
6-011.5607.781108
6-01.510011.9815012
6-12608.281108
6-2210012.4815012
6-32.5608.781108
6-42.510012.9815012
6-53609.2811010
6-6310013.4815012
6-7316019.7721016
6-83.58011.8813012
6-93.512016.0717016
6-1048012.3813012
6-11412016.5717016
6-12416020.7721016
6-134.510014.9815016
6-144.514019.1719016
6-15512017.5717016
6-16516021.7721016
7-0317゜608.331108
7-02110013.2315012
7-011.5608.831108
7-01.510013.7315012
7-12609.3411010
7-2210014.2315012
7-32.5609.8411010
7-42.510014.7315012
7-536010.3411010
7-6310015.2315012
7-7316022.5723020
7-83.58013.2813012
7-93.512018.1718016
7-1048013.7813012
7-11412018.6718016
7-12416023.5723020
7-134.510016.7315016
7-144.514021.6221016
7-15512019.6718016
7-16516024.5723020
呼び
寸法
size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Diaat
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
8-0318゜609.3911010
8-02110014.9815012
8-011.5609.8911010
8-01.510015.4815016
8-126010.3911010
8-2210015.9815012
8-32.56010.8911010
8-42.510016.4815012
8-536011.3911012
8-6310016.9815016
8-7316025.3723020
8-83.58014.6813012
8-93.512020.2818016
8-1048015.1813012
8-11412020.7818016
8-12416026.3723020
8-134.510018.4815016
8-144.514024.0821020
8-15512021.7818016
8-16516027.3723020
呼び
寸法
size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Diaat
Large End
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
10-03110゜6011.4911012
10-02110018.4915016
10-011.56011.9911012
10-01.510018.9915016
10-126012.4911012
10-2210019.4915016
10-32.56012.9911012
10-42.510019.9915016
10-536013.4911012
10-6310020.4915016
10-7316030.9923025
10-83.58017.4913016
10-93.512024.4918020
10-1048017.9913016
10-11412024.9917020
10-12416031.9923025
10-134.510021.9915016
10-144.514028.9921025
10-15512025.9918020
10-16516032.9923025
 D1θd
公差(Tolerance)0
-0.08
±5'h7

右刃ストレート刃 SKH56

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
半月スプールリーマ SURH 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

溝長

(mm)

両角

最小発注数量
110
2.04
1
6
60
1゚
1個
150
2.74
1
6
100
1゚
1個
110
2.57
1
6
60
1.5゚
1個
150
3.61
1
6
100
1.5゚
1個
110
3.09
1
6
60
2゚
1個
150
4.49
1
6
100
2゚
1個
110
3.61
1
6
60
2.5゚
1個
150
5.36
1
6
100
2.5゚
1個
110
4.14
1
6
60
3゚
1個
150
6.23
1
8
100
3゚
1個
110
4.66
1
6
60
3.5゚
1個
150
7.11
1
8
100
3.5゚
1個
110
5.19
1
6
60
4゚
1個
150
7.98
1
8
100
4゚
1個
110
6.23
1
8
60
5゚
1個
150
9.73
1
8
100
5゚
1個
110
7.28
1
8
60
6゚
1個
150
11.48
1
12
100
6゚
1個
110
8.33
1
8
60
7゚
1個
150
13.23
1
12
100
7゚
1個
110
9.39
1
10
60
8゚
1個
150
14.98
1
12
100
8゚
1個
110
11.49
1
12
60
10゚
1個
150
18.49
1
16
100
10゚
1個
110
2.54
1.5
6
60
1゚
1個
150
3.24
1.5
6
100
1゚
1個
110
3.07
1.5
6
60
1.5゚
1個
150
4.11
1.5
6
100
1.5゚
1個
110
3.59
1.5
6
60
2゚
1個
150
4.99
1.5
6
100
2゚
1個
110
4.11
1.5
6
60
2.5゚
1個
150
5.86
1.5
6
100
2.5゚
1個
110
4.64
1.5
6
60
3゚
1個
150
6.73
1.5
8
100
3゚
1個
110
5.16
1.5
6
60
3.5゚
1個
150
7.61
1.5
8
100
3.5゚
1個
110
5.69
1.5
6
60
4゚
1個
150
8.48
1.5
8
100
4゚
1個
110
6.73
1.5
8
60
5゚
1個
150
10.23
1.5
10
100
5゚
1個
150
11.98
1.5
12
100
6゚
1個
110
8.83
1.5
8
60
7゚
1個
150
13.73
1.5
12
100
7゚
1個
110
9.89
1.5
10
60
8゚
1個
150
15.48
1.5
16
100
8゚
1個
110
11.99
1.5
12
60
10゚
1個
150
18.99
1.5
16
100
10゚
1個
110
3.04
2
6
60
1゚
1個
150
3.74
2
6
100
1゚
1個
110
3.57
2
6
60
1.5゚
1個
150
4.61
2
6
100
1.5゚
1個
110
4.09
2
6
60
2゚
1個
150
5.49
2
6
100
2゚
1個
110
4.62
2
6
60
2.5゚
1個
150
6.36
2
8
100
2.5゚
1個
110
5.14
2
6
60
3゚
1個
150
7.24
2
8
100
3゚
1個
110
5.67
2
6
60
3.5゚
1個
150
8.11
2
8
100
3.5゚
1個
110
6.19
2
8
60
4゚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,176
( 28,794 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
24,704
( 27,174 )
1日目
27,520
( 30,272 )
1日目
23,744
( 26,118 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
24,576
( 27,034 )
1日目
27,456
( 30,202 )
1日目
25,600
( 28,160 )
1日目
27,584
( 30,342 )
1日目
25,600
( 28,160 )
1日目
28,672
( 31,539 )
1日目
26,240
( 28,864 )
1日目
29,632
( 32,595 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
33,600
( 36,960 )
1日目
28,672
( 31,539 )
1日目
38,784
( 42,662 )
1日目
29,632
( 32,595 )
1日目
38,976
( 42,874 )
1日目
34,240
( 37,664 )
1日目
52,224
( 57,446 )
1日目
41,344
( 45,478 )
1日目
65,792
( 72,371 )
1日目
25,024
( 27,526 )
1日目
27,520
( 30,272 )
1日目
23,552
( 25,907 )
1日目
26,560
( 29,216 )
1日目
22,784
( 25,062 )
1日目
25,600
( 28,160 )
1日目
23,552
( 25,907 )
1日目
26,240
( 28,864 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
24,640
( 27,104 )
1日目
27,456
( 30,202 )
1日目
25,024
( 27,526 )
1日目
28,160
( 30,976 )
1日目
25,920
( 28,512 )
1日目
32,256
( 35,482 )
1日目
37,120
( 40,832 )
1日目
28,416
( 31,258 )
1日目
37,376
( 41,114 )
1日目
32,832
( 36,115 )
1日目
49,920
( 54,912 )
1日目
39,424
( 43,366 )
1日目
62,720
( 68,992 )
1日目
22,784
( 25,062 )
1日目
25,344
( 27,878 )
1日目
21,440
( 23,584 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
19,904
( 21,894 )
1日目
22,272
( 24,499 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
22,720
( 24,992 )
1日目
21,056
( 23,162 )
1日目
23,232
( 25,555 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
23,744
( 26,118 )
1日目
21,760
( 23,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプール穴加工用ストレートリーマ(ハイス)。
【特長】
・角度のバリエーションが多いため、様々な角度の加工に対応。
・半月状になっている為、切粉の処理が良好。
【用途】
・スプールブッシュ等の中のゴミ取り工具として最適。
・半月形状の金型スプール穴加工用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半月スプールリーマ SURHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半月スプールリーマ SURH
スプールリーマ SUR
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格14,144-11,776 -4,224 -37,376 -6,279 -9,536 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイス超硬ハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.08~0-0.08~0-0.05~+0.05±0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング