ツール用品技術窓口
変心タイプ超硬の裏ザグリカッター。【特長】・1枚刃超硬。・裏面座繰り用カッター。・材質P20。【用途】...
詳細を確認

外形図

寸法図
| 公差(Tolerance) | D: | +0.2 0 | d: | 0 -0.02 |
|---|
切欠部寸法
| (φd) | (l3) | (l4) | (l5) | (H) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.5 | 8 | - | 1.6 |
| 16 | 24 | 10 | - | 1.8 |
| 20 | 25 | 11 | - | 1.8 |
| 25 | 32 | 12 | 17 | 2 |
| 呼び 寸法 Size | 座ぐリ 加工径 (D) ※1 | A | 下穴 最小径 ※2 | 偏心量 (r) Eccentricity amount | 首回転径 (D1) Diarneter Of Gyration | (l) | (l1) | 柄長 (l2) Shank Length | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 14 | 8 | 9 | 3 | 8 | 13 | 35 | 50 | 98 | 12 |
| M10 | 17.5 | 10 | 11 | 3.75 | 9.5 | 15 | 40 | 55 | 110 | 16 |
| M12 | 20 | 12 | 14 | 4 | 11 | 20 | 45 | 55 | 120 | 16 |
| M14 | 23 | 15 | 16 | 4 | 14 | 23 | 50 | 65 | 138 | 20 |
| M16 | 26 | 16 | 18 | 5 | 16 | 26 | 55 | 75 | 156 | 25 |
| M18 | 29 | 19 | 20 | 5 | 18 | 28 | 60 | 75 | 163 | 25 |
| M20 | 32 | 20 | 22 | 6 | 20 | 32 | 65 | 75 | 172 | 25 |
※1.Diameter of piece after counterboring
※2.Minimum Diameter of drilled hole

1.主軸に工具取り付け

2.工具位置を決め、工具偏芯両(r)を移動させる

3.ワーク底面に刃先が干渉しない位置まで下げる

4.工具偏芯量(r)を移動させる(主軸中心=下穴中心)

5.主軸を回転させて工具を上げる

6.刃先を座ぐり面より少し下げる

7.工具偏芯量(r)を戻す(3の位置まで)

8.工具を引き上げる

9.工具偏芯量(r)を戻す(1の位置まで)
注意


栄工舎
裏ザグリカッター UKC


大昭和精機
BFカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター
4.3通常価格(税別):1,460円~

THE CUT
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V
5通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
裏座ぐり用ミニチャンファー
4.5通常価格(税別):5,220円~

カーメックス
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm
3.3通常価格(税別):7,498円~

栄工舎
六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB
0通常価格(税別):4,384円~

第一ツール
パンチ用沈めフライス PCB
0通常価格(税別):4,473円~

フクダ精工
ロングシャンク沈めフライス
4通常価格(税別):8,165円~

フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
4通常価格(税別):2,927円~

第一ツール
皿小ネジ用沈めフライス SCB
4通常価格(税別):4,512円~