17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が51型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 小径(mm)

    ~mm
  • 大径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2

通常単価(税別)
9,15291,503
税込単価
10,067100,653
通常出荷日:3日目

超硬の台形ランナー用エンドミル。【特長】・5度から45度までと幅広い角度のラインナップ。様々な加工角に...

詳細を確認
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2:関連画像

外形図

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:-0.01
-0.08
θ:±7'd:h6
  • 片角15度以下:右刃右ネジレ30度
  • 片角20度以上:右刃右ネジレ20度
  • 刃数:2
  • 超微粒子
小径
(φD1)
Minor
Dia.
片角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
131.52353
1.542.2353
252.87504
2.563.55504
374.22606
3.574.72606
485.4606
5106.75608
6128.17010
131.74353
1.542.48353
253.23504
2.563.97504
374.72606
3.575.22606
485.96606
5107.46608
6128.957010
110°32.06353
1.542.91353
253.76504
2.564.62606
375.47606
3.575.97606
486.82608
5108.537010
61210.237010
115°32.61353
1.543.64504
254.68606
2.565.72606
376.75606
3.577.25608
488.29608
51010.367010
61212.438012
320°78.1608
3.578.66010
489.826010
51012.287012
61214.748012
325°79.53608
3.5710.036010
4811.466010
51014.337012
61217.198012
330°711.087012
3.5711.587012
4813.247012
51016.557016
61219.868016

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

片角

(°)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

小径

(mm)

大径

(mm)

ネジレ角度

最小発注数量
3
5゚
35
3
1
1.52
30°
1個
3
7゚
35
3
1
1.74
30°
1個
3
10゚
35
3
1
2.06
30°
1個
3
15゚
35
3
1
2.61
30°
1個
4
5゚
35
3
1.5
2.2
30°
1個
4
7゚
35
3
1.5
2.48
30°
1個
4
10゚
35
3
1.5
2.91
30°
1個
4
15゚
50
4
1.5
3.64
30°
1個
5
5゚
50
4
2
2.87
30°
1個
5
7゚
50
4
2
3.23
30°
1個
5
10゚
50
4
2
3.76
30°
1個
5
15゚
60
6
2
4.68
30°
1個
6
5゚
50
4
2.5
3.55
30°
1個
6
7゚
50
4
2.5
3.97
30°
1個
6
10゚
60
6
2.5
4.62
30°
1個
6
15゚
60
6
2.5
5.72
30°
1個
7
5゚
60
6
3
4.22
30°
1個
7
7゚
60
6
3
4.72
30°
1個
7
10゚
60
6
3
5.47
30°
1個
7
15゚
60
6
3
6.75
30°
1個
7
20゚
60
8
3
8.1
20°
1個
7
25゚
60
8
3
9.53
20°
1個
7
30゚
70
12
3
11.08
20°
1個
7
5゚
60
6
3.5
4.72
30°
1個
7
7゚
60
6
3.5
5.22
30°
1個
7
10゚
60
6
3.5
5.97
30°
1個
7
15゚
60
8
3.5
7.25
30°
1個
7
20゚
60
10
3.5
8.6
20°
1個
7
25゚
60
10
3.5
10.03
20°
1個
7
30゚
70
12
3.5
11.58
20°
1個
8
5゚
60
6
4
5.4
30°
1個
8
7゚
60
6
4
5.96
30°
1個
8
10゚
60
8
4
6.82
30°
1個
8
15゚
60
8
4
8.29
30°
1個
8
20゚
60
10
4
9.82
20°
1個
8
25゚
60
10
4
11.46
20°
1個
8
30゚
70
12
4
13.24
20°
1個
10
5゚
60
8
5
6.75
30°
1個
10
7゚
60
8
5
7.46
30°
1個
10
10゚
70
10
5
8.53
30°
1個
10
15゚
70
10
5
10.36
30°
1個
10
20゚
70
12
5
12.28
20°
1個
10
25゚
70
12
5
14.33
20°
1個
10
30゚
70
16
5
16.55
20°
1個
12
5゚
70
10
6
8.1
30°
1個
12
7゚
70
10
6
8.95
30°
1個
12
10゚
70
10
6
10.23
30°
1個
12
15゚
80
12
6
12.43
30°
1個
12
20゚
80
12
6
14.74
20°
1個
12
25゚
80
12
6
17.19
20°
1個
12
30゚
80
16
6
19.86
20°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,152
( 10,067 )
3日目
10,368
( 11,405 )
3日目
10,368
( 11,405 )
3日目
10,624
( 11,686 )
3日目
9,152
( 10,067 )
3日目
10,368
( 11,405 )
3日目
10,368
( 11,405 )
3日目
10,624
( 11,686 )
3日目
10,624
( 11,686 )
3日目
10,624
( 11,686 )
3日目
11,264
( 12,390 )
3日目
12,544
( 13,798 )
3日目
10,624
( 11,686 )
3日目
10,624
( 11,686 )
3日目
12,544
( 13,798 )
3日目
12,544
( 13,798 )
3日目
11,392
( 12,531 )
3日目
11,392
( 12,531 )
3日目
12,544
( 13,798 )
3日目
13,632
( 14,995 )
3日目
19,776
( 21,754 )
3日目
21,504
( 23,654 )
3日目
25,344
( 27,878 )
3日目
11,648
( 12,813 )
3日目
11,648
( 12,813 )
3日目
13,632
( 14,995 )
3日目
19,648
( 21,613 )
3日目
25,984
( 28,582 )
3日目
27,328
( 30,061 )
3日目
35,264
( 38,790 )
3日目
11,648
( 12,813 )
3日目
11,648
( 12,813 )
3日目
17,216
( 18,938 )
3日目
19,648
( 21,613 )
3日目
28,928
( 31,821 )
3日目
32,384
( 35,622 )
3日目
43,968
( 48,365 )
3日目
17,216
( 18,938 )
3日目
17,216
( 18,938 )
3日目
24,192
( 26,611 )
3日目
27,840
( 30,624 )
3日目
41,728
( 45,901 )
3日目
59,072
( 64,979 )
3日目
68,708
( 75,579 )
3日目
22,976
( 25,274 )
3日目
22,976
( 25,274 )
3日目
26,496
( 29,146 )
3日目
34,880
( 38,368 )
3日目
48,128
( 52,941 )
3日目
85,093
( 93,602 )
3日目
91,503
( 100,653 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬の台形ランナー用エンドミル。
【特長】
・5度から45度までと幅広い角度のラインナップ。様々な加工角に対応。
【用途】
・金型のランナー部加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2
ランナーミル(台形ランナー用) RM2
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコーティング) CRM-P
超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃
超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S)
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎ミスミミスミ三菱マテリアル
通常価格9,152-9,344 -10,944 -5,650 --30,958 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目2日目
刃数222---
材質超硬粉末ハイス超硬---
刃径公差-0.01~-0.08-0.08~-0.01----
刃形状右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ---
シャンク公差h6h7h6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランナー溝用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト