17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • コーティング

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ

超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ
通常単価(税別)
8,96080,883特別価格
税込単価
9,85688,971特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

カーボンファイバー専用工具。【特長】・ファイバー製品の剥離が起き難い独特な形状。・エンド刃付のためザグ...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ:関連画像

外形図

超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:-0.05
-0.1
d:h6
  • 右刃右ネジレ15度
  • 超微粒子
  • 底刃付きタイプ コーティング付き(CSFRPE-P)
  • 底刃付きタイプ コーティングなし(CSFRPE)
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
外周
Number
of Flutes
底刃
End cut
31050463
41550463
51850684
61850684
72570884
82570884
10308010105
12359012105
163510016147
184010516147
204511020168

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

コーティング

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
ノンコート
3
6
10
4
50
-
1個
ノンコート
4
6
15
4
50
-
1個
ノンコート
5
8
18
6
50
-
1個
ノンコート
6
8
18
6
50
-
1個
ノンコート
7
8
25
8
70
-
1個
ノンコート
8
8
25
8
70
-
1個
ノンコート
10
10
30
10
80
-
1個
ノンコート
12
10
35
12
90
-
1個
ノンコート
16
14
35
16
100
-
1個
ノンコート
18
14
40
16
105
-
1個
ノンコート
20
16
45
20
110
-
1個
-
3
6
10
4
50
Pコーティング
1個
-
4
6
15
4
50
Pコーティング
1個
-
5
8
18
6
50
Pコーティング
1個
-
6
8
18
6
50
Pコーティング
1個
-
7
8
25
8
70
Pコーティング
1個
-
8
8
25
8
70
Pコーティング
1個
-
10
10
30
10
80
Pコーティング
1個
-
12
10
35
12
90
Pコーティング
1個
-
16
14
35
16
100
Pコーティング
1個
-
18
14
40
16
105
Pコーティング
1個
-
20
16
45
20
110
Pコーティング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,044
( 9,948 )
1日目
9,343
( 10,277 )
1日目
9,343
( 10,277 )
1日目
9,343
( 10,277 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,39211,050
( 12,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,616
( 17,178 )
1日目
22,016
( 24,218 )
1日目
51,008
( 56,109 )
1日目
61,457
( 67,603 )
1日目
73,501
( 80,851 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
13,120
( 14,432 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
25,344
( 27,878 )
1日目
56,064
( 61,670 )
1日目
67,609
( 74,370 )
1日目
80,883
( 88,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

カーボンファイバー専用工具。
【特長】
・ファイバー製品の剥離が起き難い独特な形状。
・エンド刃付のためザグリ加工も可能。
【用途】
・カーボンファイバー、グラスファイバーの加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドファイバー用カッター 底刃付タイプ
DIA-HBC4 超硬エンドミル CFRP用ルーターシリーズ ヘリングボーンタイプ(底刃4枚)
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250
非鉄用超硬ラフィングエンドミル HYP-ALM-RF
4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割 RCEM440
超硬4枚刃 防振ラフィングエンドミル LRB4223
メーカー栄工舎オーエスジーインプラスオーエスジーギガ・セレクションインプラス
通常価格8,960-18,873 -4,860 -4,062 -5,720 -4,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目2日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材樹脂グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング