17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL

通常単価(税別)
12,09643,456
税込単価
13,30647,802
通常出荷日:1日目

ロング刃タイプのテーパーエンドミル。【特長】・ロング刃タイプ等ネジレ刃の採用により、安定した切れ味と高...

詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL:関連画像

外形図

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:0
-0.05
θ:±5´d:h6
  • 右刃右ネジレ40度
  • 刃数:2
  • 超微粒子
小径
(φD1)
Minor
Dia
片角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
130´101.17504
101.35504
1°30´101.52504
101.7504
2°30´101.87504
102.05504
102.75504
1.530´101.67504
101.85504
1°30´102.02504
102.2504
2°30´102.37504
102.55504
103.25504
230´132.22554
132.45554
1°30´132.68554
132.9554
2°30´133.13554
133.36554
134.27556
2.530´152.76604
153.03604
1°30´153.29604
153.55604
2°30´153.81604
154.07604
155.13606
330´203.35606
203.7606
1°30´204.05606
204.39606
2°30´204.75606
205.1606
206.5606
430´254.44606
254.88606
1°30´255.31606
255.75606
2°30´256.19606
256.62608
258.38658
530´305.52656
306.05656
1°30´306.57658
307.09708
2°30´307.62708
308.14758
3010.258010
630´356.61708
357.22708
1°30´357.83708
358.44808
2°30´359.058510
359.678510
3512.129012

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL 推奨切削条件表1
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
10
0.5
1.17
4
50
1個
1
10
1
1.35
4
50
1個
1
10
1.5
1.52
4
50
1個
1
10
2
1.7
4
50
1個
1
10
2.5
1.87
4
50
1個
1
10
3
2.05
4
50
1個
1
10
5
2.75
4
50
1個
1.5
10
0.5
1.67
4
50
1個
1.5
10
1
1.85
4
50
1個
1.5
10
1.5
2.02
4
50
1個
1.5
10
2
2.2
4
50
1個
1.5
10
2.5
2.37
4
50
1個
1.5
10
3
2.55
4
50
1個
1.5
10
5
3.25
4
50
1個
2
13
0.5
2.22
4
55
1個
2
13
1
2.45
4
55
1個
2
13
1.5
2.68
4
55
1個
2
13
2
2.9
4
55
1個
2
13
2.5
3.13
4
55
1個
2
13
3
3.36
4
55
1個
2
13
5
4.27
6
55
1個
2.5
15
0.5
2.76
4
60
1個
2.5
15
1
3.03
4
60
1個
2.5
15
1.5
3.29
4
60
1個
2.5
15
2
3.55
4
60
1個
2.5
15
2.5
3.81
4
60
1個
2.5
15
3
4.07
4
60
1個
2.5
15
5
5.13
6
60
1個
3
20
0.5
3.35
6
60
1個
3
20
1
3.7
6
60
1個
3
20
1.5
4.05
6
60
1個
3
20
2
4.39
6
60
1個
3
20
2.5
4.75
6
60
1個
3
20
3
5.1
6
60
1個
3
20
5
6.5
6
60
1個
4
25
0.5
4.44
6
60
1個
4
25
1
4.88
6
60
1個
4
25
1.5
5.31
6
60
1個
4
25
2
5.75
6
60
1個
4
25
2.5
6.19
6
60
1個
4
25
3
6.62
8
60
1個
4
25
5
8.38
8
65
1個
5
30
0.5
5.52
6
65
1個
5
30
1
6.05
6
65
1個
5
30
1.5
6.57
8
65
1個
5
30
2
7.09
8
70
1個
5
30
2.5
7.62
8
70
1個
5
30
3
8.14
8
75
1個
5
30
5
10.25
10
80
1個
6
35
0.5
6.61
8
70
1個
6
35
1
7.22
8
70
1個
6
35
1.5
7.83
8
70
1個
6
35
2
8.44
8
80
1個
6
35
2.5
9.05
10
85
1個
6
35
3
9.67
10
85
1個
6
35
5
12.12
12
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
13,824
( 15,206 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
13,824
( 15,206 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
16,256
( 17,882 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
13,376
( 14,714 )
1日目
15,616
( 17,178 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
17,856
( 19,642 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
16,576
( 18,234 )
1日目
16,576
( 18,234 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
23,360
( 25,696 )
1日目
27,264
( 29,990 )
1日目
27,264
( 29,990 )
1日目
43,456
( 47,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロング刃タイプのテーパーエンドミル。
【特長】
・ロング刃タイプ等ネジレ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られる。
【用途】
・金型加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL
超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)
超硬グラファイト ソリッドテーパーエンドミル GTE
超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ミスミ
通常価格12,096-9,152 -8,704 -17,216 -16,832 -4,400 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222224
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング