17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • ボールR(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク(外丸) CSMU-S

通常単価(税別)
19,96828,736
税込単価
21,96531,610
通常出荷日:1日目

超硬R刃付きカッター刃径に対してシャンクが細いタイプ。【特長】・Rのバリエーションが豊富な為様々なR溝...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク外丸(CSMU-S)の寸法と特長

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク(外丸) CSMU-S:関連画像

外形図

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク(外丸) CSMU-S:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:0
-0.05
l1:0
-0.035
R:±0.01d:h6
  • 右刃ストレート
  • 超微粒子
刃径
(φD)
Dia.
R刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首径
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
Of Flutes
50.250.52.655034
0.30.62.655034
0.512.655034
0.751.52.655034
122.655034
60.250.52.955034
0.30.62.955034
0.512.955034
0.751.52.955034
122.955034
80.250.53.956046
0.30.63.956046
0.513.956046
0.751.53.956046
123.956046
1.252.53.956046
100.250.5567066
0.30.6567066
0.51567066
0.751.5567066
12567066
1.252.5567066
1.53567066
24567066
120.250.55.967066
0.30.65.967066
0.515.967066
0.751.55.967066
125.967066
1.252.55.967066
1.535.967066
245.967066
2.555.967066

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク(外丸) CSMU-S 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

ボールR

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長

(mm)

最小発注数量
5
0.6
0.3
3
2.6
50
4
5
1個
5
1
0.5
3
2.6
50
4
5
1個
5
0.5
0.25
3
2.6
50
4
5
1個
5
1.5
0.75
3
2.6
50
4
5
1個
5
2
1
3
2.6
50
4
5
1個
6
0.6
0.3
3
2.9
50
4
5
1個
6
1
0.5
3
2.9
50
4
5
1個
6
0.5
0.25
3
2.9
50
4
5
1個
6
1.5
0.75
3
2.9
50
4
5
1個
6
2
1
3
2.9
50
4
5
1個
8
0.6
0.3
4
3.9
60
6
5
1個
8
1
0.5
4
3.9
60
6
5
1個
8
0.5
0.25
4
3.9
60
6
5
1個
8
1.5
0.75
4
3.9
60
6
5
1個
8
2.5
1.25
4
3.9
60
6
5
1個
10
0.6
0.3
6
5
70
6
6
1個
10
1
0.5
6
5
70
6
6
1個
10
1.5
0.75
6
5
70
6
6
1個
10
2
1
6
5
70
6
6
1個
10
3
1.5
6
5
70
6
6
1個
10
2.5
1.25
6
5
70
6
6
1個
10
4
2
6
5
70
6
6
1個
12
0.6
0.3
6
5.9
70
6
6
1個
12
1
0.5
6
5.9
70
6
6
1個
12
0.5
0.25
6
5.9
70
6
6
1個
12
1.5
0.75
6
5.9
70
6
6
1個
12
2
1
6
5.9
70
6
6
1個
12
3
1.5
6
5.9
70
6
6
1個
12
2.5
1.25
6
5.9
70
6
6
1個
12
4
2
6
5.9
70
6
6
1個
12
5
2.5
6
5.9
70
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,992
( 23,091 )
1日目
19,968
( 21,965 )
1日目
20,992
( 23,091 )
1日目
19,968
( 21,965 )
1日目
19,968
( 21,965 )
1日目
20,992
( 23,091 )
1日目
19,968
( 21,965 )
1日目
20,992
( 23,091 )
1日目
19,968
( 21,965 )
1日目
19,968
( 21,965 )
1日目
23,104
( 25,414 )
1日目
22,080
( 24,288 )
1日目
23,104
( 25,414 )
1日目
22,080
( 24,288 )
1日目
22,080
( 24,288 )
1日目
25,344
( 27,878 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
24,064
( 26,470 )
1日目
28,736
( 31,610 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
28,736
( 31,610 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬R刃付きカッター刃径に対してシャンクが細いタイプ。
【特長】
・Rのバリエーションが豊富な為様々なR溝加工等に対応。
・超硬ソリッドの為、高精度の溝加工に対応。
・シャンク径が細くワークへの干渉がない。
・TiALNコーティングにより耐磨耗性を実現。
【用途】
・R溝加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク(外丸) CSMU-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク(外丸) CSMU-S
超硬スーパーミニコンベックス
超硬スーパーミニスロット スリムシャンク CSMT-S
超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク CSMK-S
超硬スーパーミニコンベックス ロング CSMUL-A
超硬スーパーミニキーシードカッター
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格19,968-20,800 -14,451 -13,456 -26,624 -11,840 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃径公差-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~00~-0.05-0.05~0
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
刃厚公差-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.035~00~-0.035-0.035~0
シャンク公差h6-0.01~0h6h60~-0.01-0.009~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング