17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • アンギュラ片角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク CSMS-S

通常単価(税別)
15,74439,900
税込単価
17,31843,890
通常出荷日:1日目~5日目

超硬角度付きカッター刃径に対してシャンクが細いタイプ。【特長】・角度が45、50、55、60、70、7...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク CSMS-S:関連画像

外形図

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク CSMS-S:関連画像

寸法図

公差(Tolerance)D:0
-0.05
θ:±5'd:h6
  • 右刃ストレート
  • 超微粒子

規格表

刃径
(ΦD)
角度
(θ)
刃厚
(l1)
首径
(Φd1)
首長
(l2)
全長
(L)
シャンク径
(Φd)
545°1.22.55603
61.42.85603
81.945604
102.455706
122.95.95706
550°1.42.55603
61.62.85603
82.245604
102.755706
123.35.95706
555°1.62.55603
61.92.85603
82.645604
103.355706
1245.95706
560°2.22.35603
62.72.85603
83.73.65604
104.64.55706
125.65.45706
570°32.35603
63.52.85603
84.73.65604
1064.55706
1275.45706
575°32.35603
63.52.85603
84.73.65604
1064.55706
1275.45706

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク CSMS-S 推奨切削条件表

※1度の加工取代は0.5として

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

アンギュラ片角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

最小発注数量
5
1.4
50
3
2.5
60
4
1個
5
1.6
55
3
2.5
60
4
1個
5
3
70
3
2.3
60
4
1個
5
3
75
3
2.3
60
4
1個
6
1.6
50
3
2.8
60
4
1個
6
1.9
55
3
2.8
60
4
1個
6
3.5
70
3
2.8
60
4
1個
6
3.5
75
3
2.8
60
4
1個
8
2.2
50
4
4
60
6
1個
8
2.6
55
4
4
60
6
1個
8
4.7
70
4
3.6
60
6
1個
8
4.7
75
4
3.6
60
6
1個
10
2.7
50
6
5
70
6
1個
10
3.3
55
6
5
70
6
1個
10
6
70
6
4.5
70
6
1個
10
6
75
6
4.5
70
6
1個
12
3.3
50
6
5.9
70
6
1個
12
4
55
6
5.9
70
6
1個
12
7
70
6
5.4
70
6
1個
12
7
75
6
5.4
70
6
1個
5
1.2
45
3
2.5
60
4
1個
5
2.2
60
3
2.3
60
4
1個
6
1.4
45
3
2.8
60
4
1個
6
2.7
60
3
2.8
60
4
1個
8
1.9
45
4
4
60
6
1個
8
3.7
60
4
3.6
60
6
1個
10
2.4
45
6
5
70
6
1個
10
4.6
60
6
4.5
70
6
1個
12
2.9
45
6
5.9
70
6
1個
12
5.6
60
6
5.4
70
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
31,500
( 34,650 )
1日目
31,500
( 34,650 )
1日目
31,500
( 34,650 )
1日目
31,500
( 34,650 )
1日目
34,600
( 38,060 )
1日目
34,600
( 38,060 )
1日目
34,600
( 38,060 )
1日目
34,600
( 38,060 )
1日目
39,900
( 43,890 )
1日目
39,900
( 43,890 )
1日目
39,900
( 43,890 )
1日目
39,900
( 43,890 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
15,744
( 17,318 )
5日目
15,744
( 17,318 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目
22,144
( 24,358 )
1日目
22,144
( 24,358 )
1日目
25,536
( 28,090 )
1日目
25,536
( 28,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬角度付きカッター刃径に対してシャンクが細いタイプ。
【特長】
・角度が45、50、55、60、70、75度の角度の加工等に対応超硬ソリッドの為、高精度の溝加工に対応
・超硬のアンギュラ
・裏面面取り等に
【用途】
・角度面加工カッター、バリ取りなどに使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク CSMS-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク CSMS-S
超硬スーパーミニスロット スリムシャンク CSMT-S
超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク CSMK-S
超硬スーパーミニアンギュラロング
超硬スーパーミニスロットロング
超硬ソリッドTスロットカッター
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格15,744-14,451 -13,456 -19,712 -19,456 -28,352 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
Tスロット種類アンギュラ-----
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
首長(mm)555557
刃径公差-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.03~0
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング