17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4

通常単価(税別)
14,336278,864
税込単価
15,770306,750
通常出荷日:1日目

グラファイト電極加工に適した超硬ボールエンドミル4枚刃スタンダードタイプ。【特長】・グラファイト電極以...

詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬グラファイトソリッドボールエンドミル4枚刃スタンダードタイプ(GBES4)

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4:関連画像

外形図

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.02D:±0.01d:h6
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:4
  • K03
  • スタンダードタイプ
寸法
R
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
1.5320906
1.753.5201006
24201006
2.254.5301006
2.55301006
2.755.5301006
36301006
3.256.5401206
3.57401206
3.757.5401206
48401208
4.258.5401208
4.59401208
4.759.5401208
5104012010
5.2510.55012010
5.5115012010
5.7511.55012010
6125012012
6.2512.56015012
6.5136015012
6.7513.56015012
7146015012
7.2514.56015012
7.5156015012
7.7515.56015012
8166015016
8.2516.56015016
8.5176015016
8.7517.56015016
9186015016
10206015020
10.2520.56015020
10.5216015020
10.7521.56015020
11226015020
12.2524.56016020
12.5256016025
12.7525.56016025
15306018025

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
20
1.5
6
90
1個
3.5
20
1.75
6
100
1個
4
20
2
6
100
1個
5
30
2.5
6
100
1個
4.5
30
2.25
6
100
1個
5.5
30
2.75
6
100
1個
6
30
3
6
100
1個
7
40
3.5
6
120
1個
6.5
40
3.25
6
120
1個
7.5
40
3.75
6
120
1個
8
40
4
8
120
1個
9
40
4.5
8
120
1個
8.5
40
4.25
8
120
1個
9.5
40
4.75
8
120
1個
10
40
5
10
120
1個
11
50
5.5
10
120
1個
10.5
50
5.25
10
120
1個
11.5
50
5.75
10
120
1個
12
50
6
12
120
1個
13
60
6.5
12
150
1個
12.5
60
6.25
12
150
1個
13.5
60
6.75
12
150
1個
14
60
7
12
150
1個
15
60
7.5
12
150
1個
14.5
60
7.25
12
150
1個
15.5
60
7.75
12
150
1個
16
60
8
16
150
1個
17
60
8.5
16
150
1個
16.5
60
8.25
16
150
1個
17.5
60
8.75
16
150
1個
18
60
9
16
150
1個
20
60
10
20
150
1個
21
60
10.5
20
150
1個
20.5
60
10.25
20
150
1個
21.5
60
10.75
20
150
1個
22
60
11
20
150
1個
25
60
12.5
25
160
1個
24.5
60
12.25
20
160
1個
25.5
60
12.75
25
160
1個
30
60
15
25
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,336
( 15,770 )
1日目
14,336
( 15,770 )
1日目
14,336
( 15,770 )
1日目
16,512
( 18,163 )
1日目
15,744
( 17,318 )
1日目
16,512
( 18,163 )
1日目
16,512
( 18,163 )
1日目
20,096
( 22,106 )
1日目
18,560
( 20,416 )
1日目
22,208
( 24,429 )
1日目
23,552
( 25,907 )
1日目
25,024
( 27,526 )
1日目
24,320
( 26,752 )
1日目
29,952
( 32,947 )
1日目
32,896
( 36,186 )
1日目
35,008
( 38,509 )
1日目
33,920
( 37,312 )
1日目
37,824
( 41,606 )
1日目
44,608
( 49,069 )
1日目
55,360
( 60,896 )
1日目
50,816
( 55,898 )
1日目
58,048
( 63,853 )
1日目
61,376
( 67,514 )
1日目
68,061
( 74,867 )
1日目
64,823
( 71,305 )
1日目
68,515
( 75,367 )
1日目
69,486
( 76,435 )
1日目
77,257
( 84,983 )
1日目
74,407
( 81,848 )
1日目
80,235
( 88,259 )
1日目
91,957
( 101,153 )
1日目
96,424
( 106,066 )
1日目
136,427
( 150,070 )
1日目
115,689
( 127,258 )
1日目
148,420
( 163,262 )
1日目
148,752
( 163,627 )
1日目
169,358
( 186,294 )
1日目
157,035
( 172,739 )
1日目
177,706
( 195,477 )
1日目
278,864
( 306,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工に適した超硬ボールエンドミル4枚刃スタンダードタイプ。
【特長】
・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能。
【用途】
・グラファイト電極加工用エンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃ロングタイプ GBEL4
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格14,336-10,752 -26,624 -11,968 -20,160 -10,880 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)424422
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング