17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE

通常単価(税別)
18,240153,986
税込単価
20,064169,385
通常出荷日:1日目

グラファイト電極加工に適した超硬テーパーエンドミル。【特長】・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE:関連画像

外形図

超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.02θ:±5'd:h6
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:2
  • K03
寸法
R
片角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
230'254.4906
254.8906
1°30'255.2906
255.6906
2°30'256.01906
256.41906
258.03908
259.679010
2.530'355.561006
356.131006
1°30'356.71006
357.271006
2°30'357.841008
358.411008
3510.710010
3513.0110012
330'356.551006
357.111006
1°30'357.671006
358.231008
2°30'358.81008
359.361008
3511.6210012
3513.910012
430'408.621008
409.251008
1°30'409.8810010
4010.5110010
2°30'4011.1510010
4011.7810012
4014.3210012
4016.910016
530'5010.7812010
5011.5712010
1°30'5012.3612012
5013.1412012
2°30'5013.9312012
5014.7312012
5017.9112016
5021.1212020
630'5012.7612012
5013.5312012
1°30'5014.312012
5015.0812012
2°30'5015.8512016
5016.6212016
5019.7412020
5022.8912020

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
25
2
0.5
4.4
6
90
1個
25
2
1
4.8
6
90
1個
25
2
1.5
5.2
6
90
1個
25
2
2
5.6
6
90
1個
25
2
2.5
6.01
6
90
1個
25
2
3
6.41
6
90
1個
25
2
5
8.03
8
90
1個
25
2
7
9.67
10
90
1個
35
2.5
0.5
5.56
6
100
1個
35
2.5
1
6.13
6
100
1個
35
2.5
1.5
6.7
6
100
1個
35
2.5
2
7.27
6
100
1個
35
2.5
2.5
7.84
8
100
1個
35
2.5
3
8.41
8
100
1個
35
2.5
5
10.7
10
100
1個
35
2.5
7
13.01
12
100
1個
35
3
0.5
6.55
6
100
1個
35
3
1
7.11
6
100
1個
35
3
1.5
7.67
6
100
1個
35
3
2
8.23
8
100
1個
35
3
2.5
8.8
8
100
1個
35
3
3
9.36
8
100
1個
35
3
5
11.62
12
100
1個
35
3
7
13.9
12
100
1個
40
4
0.5
8.62
8
100
1個
40
4
1
9.25
8
100
1個
40
4
1.5
9.88
10
100
1個
40
4
2
10.51
10
100
1個
40
4
2.5
11.15
10
100
1個
40
4
3
11.78
12
100
1個
40
4
5
14.32
12
100
1個
40
4
7
16.9
16
100
1個
50
5
0.5
10.78
10
120
1個
50
5
1
11.57
10
120
1個
50
5
1.5
12.36
12
120
1個
50
5
2
13.14
12
120
1個
50
5
2.5
13.93
12
120
1個
50
5
3
14.73
12
120
1個
50
5
5
17.91
16
120
1個
50
5
7
21.12
20
120
1個
50
6
0.5
12.76
12
120
1個
50
6
1
13.53
12
120
1個
50
6
1.5
14.3
12
120
1個
50
6
2
15.08
12
120
1個
50
6
2.5
15.85
16
120
1個
50
6
3
16.62
16
120
1個
50
6
5
19.74
20
120
1個
50
6
7
22.89
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,240
( 20,064 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
18,816
( 20,698 )
1日目
23,360
( 25,696 )
1日目
29,120
( 32,032 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
20,736
( 22,810 )
1日目
21,120
( 23,232 )
1日目
22,720
( 24,992 )
1日目
23,680
( 26,048 )
1日目
35,712
( 39,283 )
1日目
59,008
( 64,909 )
1日目
27,968
( 30,765 )
1日目
27,968
( 30,765 )
1日目
27,968
( 30,765 )
1日目
28,928
( 31,821 )
1日目
29,504
( 32,454 )
1日目
32,448
( 35,693 )
1日目
45,440
( 49,984 )
1日目
70,135
( 77,149 )
1日目
36,352
( 39,987 )
1日目
36,352
( 39,987 )
1日目
41,536
( 45,690 )
1日目
45,056
( 49,562 )
1日目
45,440
( 49,984 )
1日目
48,000
( 52,800 )
1日目
75,444
( 82,988 )
1日目
85,934
( 94,527 )
1日目
51,904
( 57,094 )
1日目
51,904
( 57,094 )
1日目
65,664
( 72,230 )
1日目
75,444
( 82,988 )
1日目
78,357
( 86,193 )
1日目
80,365
( 88,402 )
1日目
94,676
( 104,144 )
1日目
127,814
( 140,595 )
1日目
66,313
( 72,944 )
1日目
66,313
( 72,944 )
1日目
77,257
( 84,983 )
1日目
85,287
( 93,816 )
1日目
94,417
( 103,859 )
1日目
98,237
( 108,061 )
1日目
116,352
( 127,987 )
1日目
153,986
( 169,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工に適した超硬テーパーエンドミル。
【特長】
・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能テーパー加工とボール加工が同時に出来る。
【用途】
・グラファイト電極加工用エンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル
超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル
超硬エアホールソリッドテーパーボールエンドミル AHTBE
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ミスミミスミ
通常価格18,240-10,624 -12,672 -18,176 -4,270 -5,940 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222242

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング